La THERMOMARK PRIME 2.0 es una combinación de tecnología de impresión por transferencia térmica de eficacia probada, la aplicación MARKING system integrada y un suministro de energía independiente de la red gracias a una batería sustituible. Se ha desarrollado tanto para su uso portátil como estacionario.
Cree identificaciones de conductores, cables, equipos, instalaciones y bornas de forma profesional y eficiente. La impresora es adecuada para imprimir en todos los materiales con formato de tarjeta UCT, US y UM de la gama MARKING system. Gracias al software de rotulación integrado y a la pantalla multitáctil ajustable de 7", su manejo es sencillo y permite ahorrar tiempo a la hora de crear soluciones de rotulación.
THERMOMARK PRIME 2.0 US
-
Impresora de transferencia térmica
1472410
Impresora de transferencia térmica para imprimir materiales en formato de tarjeta con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada tanto para su uso estacionario como portátil gracias a una pantalla táctil en color de 7" con la aplicación MARKING system integrada y una batería sustituible.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Sistema de rotulación |
| Volumen de suministro | THERMOMARK PRIME 2.0, cable de alimentación (cara enchufable tipo B), cable USB, cartucho de rollo de tinta de color TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), cargador TMP-US-MAG1 (0803341), cargador TMP-UCT-MAG1 (0803342), material de rotulación UCT-TM 6 (0828736), material de rotulación US-EMLP (85,6X54) (0828806), hoja informativa multilingüe |
| Rotulación | |
| Tecnología de marcado | Thermotransfer |
| Propiedades del equipo | |
| Anchura de impresión | 104 mm |
| Resolución de impresión | 300 dpi |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Anchura | 224 mm |
| Altura | 122 mm |
| Longitud | 292 mm |
| Material Rótulos de plástico | UCT |
| US | |
| UM |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
| Código de artículo | 1472410 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BG1221 |
| GTIN | 4063151883911 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,751 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84433210 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001684 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cartucho de cinta entintada 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cartucho de cinta entintada 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cartucho de cinta entintada 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cartucho de cinta entintada 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cartucho de cinta entintada 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cartucho de cinta entintada 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Almacén 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Almacén 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Almacén 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Almacén 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Almacén 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Almacén 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Almacén 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Almacén 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Almacén 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Almacén 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Almacén 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Almacén 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Almacén 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Almacén 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Almacén 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Almacén 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Almacén 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Almacén 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Almacén 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Almacén 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Almacén 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Almacén 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Almacén 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Almacén 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Almacén 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Almacén 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Almacén 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Almacén 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Almacén 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Almacén 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Almacén 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Almacén 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Almacén 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Almacén 1281799
-
TMP-UM-MAG1 - Almacén 0831200
-
TMP-UM-MAG2 - Almacén 0831201
-
TMP-UM-MAG3 - Almacén 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Almacén 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Almacén 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Almacén 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Almacén 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Almacén 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Almacén 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Almacén 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Almacén 0803681
-
TMP/ACCU - Acumulador 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Fuente de alimentación 0803672
-
TMP/CHARGER - Cargador 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Cable 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Tapa del compartimiento de acumulador 0803669
-
CLEANING STICK - Pluma de limpieza 5146697
-
TMP BAG - Bolsa de transporte 0803674
-
TMP CASE - Maletín 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Bolsa de transporte 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Embalaje original 1352571
-
MARKING SYSTEM SOFTWARE - Software 1669297
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Sus ventajas
Diseño sencillo de soluciones de rotulación in situ gracias al software de rotulación integrado y a una pantalla multitáctil ajustable de 7". Es posible controlarla de forma adicional mediante el software de rotulación para escritorio.
100 % independiente gracias a la batería sustituible y recargable
Sencillo cambio del material y del rollo de tinta en 10 s
La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evitan impresiones incorrectas
Impresión rápida y de alta calidad en menos de 8 segundos por cada material en formato de tarjeta
Manejo sencillo de todos los mensajes de estado y de error, ya que se puede acceder a los vídeos y reproducirlos directamente a través de la pantalla táctil
La resolución de impresión con 300 dpi es el estándar absoluto de la industria para todas las aplicaciones y los materiales habituales
Funcionamiento eficiente y exento de mantenimiento gracias a la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520