La BLUEMARK E.CARD rotula tarjetas con una innovadora combinación de tecnología de inyección térmica (TIJ) y tintas endurecidas mediante LED UV. Esta tecnología permite obtener una alta resolución de impresión con un escaso mantenimiento.
Los ámbitos de aplicación de la identificación industrial abarcan desde armarios de control protegidos hasta máquinas e instalaciones en los que las rotulaciones están expuestas a influencias químicas y mecánicas.
La BLUEMARK E.CARD combina un proceso de rotulación eficiente en el procesamiento de materiales UCT (policarbonato) y soluciones de marcado muy resistentes con materiales UC (poliamida) y placas metálicas.
BLUEMARK E.CARD US
-
Impresora
1506740
Impresora monocromática de inyección de tinta UV para tarjetas, con procesamiento automatizado del material, guía de usuario intuitiva mediante la pantalla de la impresora, intercambio de datos a través de la interfaz OPC UA y software de rotulación, para el marcado de tarjetas UC y UCT, tiras de UM y marcadores metálicos.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-158964-M1EAC
ID de homologación: KZ 27978NOM
ID de homologación: LOG2659ECC000740Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro claro de tiempo en comparación con las impresoras de inyección de tinta UV con procesamiento manual del material
Procesos de marcado muy eficientes y soluciones de rotulación permanente gracias a un concepto modular de tinta
Bajo mantenimiento gracias a la sencilla sustitución de todo el sistema de tinta con cada cartucho de tinta
Resultados de impresión óptimos en materiales plásticos y metálicos gracias a la innovadora combinación de la tecnología TIJ y la tinta LED UV
Manejo sencillo gracias a la guía intuitiva del usuario mediante la pantalla de impresión y al intercambio de datos en red a través de la interfaz OPC UA y el software de rotulación