BLUEMARK ID - Impresora
1003334

Impresora monocroma con tecnología de inyección de tinta UV, software de rotulación integrado "MARKING system App". Pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como placas metálicas.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Manejo intuitivo y rápido con un software de marcado integrado y una interfaz de usuario gráfica
Marcado permanente inmediato, por tanto se pueden emplear inmediatamente los materiales de marcado
Rotulación rápida de letreros de plástico y metal para marcado de bornes, conductores, cables, equipos e instalaciones
Resolución de impresión ampliable entre impresión estándar (300 dpi) y HD (600 dpi)
Impresora de alta velocidad ecológica y sin emisiones gracias a la moderna tecnología UV LED
La impresora reconoce la dirección de las esteras insertadas y, si es necesario, rota la impresión automáticamente 180°