Fácil puesta en servicio, p. ej. en estaciones de red locales inteligentes o centrales eléctricas virtuales.
La biblioteca Powerworx contiene bloques de función para medidores usuales, con los que se registran datos en la red de media y baja tensión y se transmiten a la central de control. Una comunicación independiente del fabricante y protocolos estandarizados proporcionan una transmisión de datos segura.
Los bloques de función de la biblioteca Powerworx permiten una fácil integración de medidores usuales de fabricantes como Horstmann, Kries y Janitzer. Para el borne de medición modular de Phoenix Contact también se incluyen bloques de función.
Mediante el control se leen y evalúan directamente valores de medición de corriente y tensión, eventos, salidas y ajustes de los medidores utilizados. Los valores de medición y eventos se transfieren al sistema de control. Los resultados puede verlos in situ mediante la monitorización de los valores de medición en línea. De este modo, reaccionará de forma flexible y rápida al estado de red actual.
"$pageName" en