Maniobre las señales de forma segura con un innovador sistema de control de colores con una densidad de empaquetado hasta un 20 % superior.
Las matrices de marshalling PTMC le ofrecen, gracias a su diseño compacto, la máxima densidad de señales al maniobrar en el campo de la automatización. El diseño modular, con precisión del número de polos y con elementos de matriz de colores garantiza un cableado claro y sin errores que ocupa poco espacio.
Hasta un 20 % más de densidad de señales mediante un diseño compacto frente a las variantes de 19 pulgadas disponibles en el mercado.
Ahorre espacio y costes con la construcción específica para la aplicación también in situ en cada factor de forma con el concepto patentado de matrices de marshalling modulares. Los elementos se encajan de forma fácil y segura y, en forma de bloques, forman una construcción de matriz de marshalling extremadamente estable y a prueba de torsiones.
Cableado por colores: la asignación de libre configuración en colores de los conductores y de los puntos de embornaje le ofrece una instalación intuitiva y segura. Configure sus matrices de marshalling adecuadas a partir de elementos individuales en once colores disponibles.
La cómoda comprobación le permite disponer tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso centradas al lado de los puntos de conexión. También se puede acceder con facilidad a los pulsadores de accionamiento de los puntos de conexión de conductores.
Los soportes rotulables de gran superficie y de uso individual permiten marcar la matriz y ofrecen la máxima claridad al cablear y comprobar, p. ej. en caso de mantenimiento.
Las matrices de marshalling estándar y de 19 pulgadas preconfeccionadas están disponibles en 32, 48 y 80 polos con cuatro o seis conexiones de conductores por potencial.
Las matrices de marshalling azules se suministran para el uso en circuitos de seguridad intrínseca hasta 60 V.
Las matrices de marshalling sin pulsador de accionamiento son adecuadas para todas las aplicaciones en las que no se necesita un pulsador para activar un conductor. Conecte conductores rígidos y conductores con puntera con facilidad y sin herramientas mediante push-in. El contacto puede abrirse con un destornillador estándar.
Además de la utilización de sistemas de bus en instalaciones nuevas y modernizaciones de instalaciones, p. ej. en centrales eléctricas y plantas de proceso, debido a los elevados requisitos de seguridad y disponibilidad, la conexión de punto a punto sigue siendo válida. La ventaja es la localización rápida de errores con equipos de medición estándar. La matriz de marshalling, con una alta densidad de señales, una gran ahorro de espacio y una clara disposición, seguirá siendo indispensable en el futuro.
Con el patentado concepto modular de matrices de marshalling PTMC, podrá beneficiarse de un sistema innovador para sus tareas de maniobra.
El configurador online para matrices de marshalling le permite configurar su distribución de maniobra personalizada.
En primer lugar, seleccione el tipo de montaje adecuado. A continuación, determine el número de conexiones que deberá tener la distribución de maniobra. Para hacerlo, seleccione el número de líneas y columnas de la matriz de marshalling, así como el número de conexiones por elemento de maniobra. Cuando haya realizado la selección, puede asignar once colores a los elementos. Al seleccionar los colores, se creará una matriz de marshalling personalizada que le ofrecerá una visión general óptima de toda la distribución de maniobra. Para que pueda saltarse el proceso de configuración en el siguiente pedido que realice, al final de cada configuración recibirá un código. Con este código puede acceder y volver a pedir la matriz de marshalling en cualquier momento. Con unos pocos clics creará y obtendrá el producto acabado con rapidez y fiabilidad.
Las bornas de marshalling PTRV compactas sirven para lograr una clara maniobra de las señales en el campo de la automatización. El cableado de una gran cantidad de conductores se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado frontal se evitan así fallos en la conexión. Los distribuidores de potencial de contorno idéntico y un amplio abanico de accesorios completan la gama.
"$pageName" en