El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485

Repetidores de bus de campo y convertidores de interfaces

Con los repetidores de bus de campo para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485 puede ampliar su red espacialmente con independencia de la velocidad de transmisión de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar y distribuir canales. El concepto modular permite cualquier combinación de canales de cobre y de cable de fibra óptica. Con los convertidores de interfaces serie, las interfaces serie como RS-232, RS-485, RS-422 y TTY pueden convertirse entre sí para poder conectar diferentes equipos.

Go to Product Detail Page for item 2313423
PSI-REP-DNET CAN - Repetidor
PSI-REP-DNET CAN - Repetidor
2313423

Repetidor modular para la separación galvánica y aumento del alcance para DeviceNet™, SDS/CANopen®, velocidad de transmisión de hasta 1 MBit/s. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC

Diseño modular de los repetidores de cobre

Diseño modular

Diseño modular

Los repetidores de cobre para un mayor rendimiento en el sistema:

  • La detección de Start-Delimiter filtra los telegramas PROFIBUS con errores
  • Mediante el Bit-Retiming los equipos pueden conectarse en cascada con la profundidad deseada
  • La separación galvánica de alta calidad garantiza una inmunidad a interferencias apta para el uso industrial

El concepto modular de los equipos PSI-MOS ofrece además la mezcla deseada de canales de cobre y de cable de fibra óptica: los equipos se pueden conectar con rapidez y facilidad entre sí a través de los conectores de bus para carril. De esta forma, se realiza el cableado transversal para señales de datos y la tensión de alimentación.

  • Instalación rápida sin fallos de cableado
  • Combinación de hasta diez equipos según la aplicación y en hasta 30 canales; a elección, de cobre o de cable de fibra óptica
  • Durante el servicio también se pueden cambiar módulos individuales, sin afectar al resto
  • La fuente de alimentación del sistema opcional se puede utilizar de forma redundante
Repetidores de bus de campo ampliables mediante segmentación

Repetidores de bus de campo

Repetidores de bus de campo: ampliación mediante segmentación

Con los repetidores de Phoenix Contact podrá ampliar espacialmente su red independientemente de la velocidad de transmisión de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores de bus de campo. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar y distribuir canales. El concepto modular permite combinaciones a voluntad de canales de cobre y de fibra óptica.

  • Mediante el Bit Retiming integrado con tratamiento de señales, los repetidores de bus de campo pueden conectarse en cascada con la profundidad deseada
  • El Bit Oversampling integrado permite generar telegramas sin interferencias
  • La detección Start Delimiter detecta telegramas PROFIBUS destruidos sin efecto de rebote y los filtra de la red
Terminación activa para redes PROFIBUS y RS-485

Terminación activa con PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Terminación activa para redes PROFIBUS y RS-485

  • Terminación activa para redes PROFIBUS y RS-485: con el PSI-TERMINATOR-PB-TBUS no es ningún problema

Esto le aporta claras ventajas:

  • Comunicación de bus sin interferencias mediante una terminación activa permanente: puede acoplar y desacoplar participantes de bus durante el funcionamiento
  • Interfaz de programación fija en la red
  • Alimentación tensión redundante
  • Distribución de paso de la tensión de alimentación mediante conectores de bus para carril para el funcionamiento combinado

Los equipos activos de programación y diagnóstico le proporcionan tensión a través de la conexión D-SUB. También puede utilizar el equipo como interfaz de servicio definida dentro de un sistema bus.