Con el uso de repetidores puede aumentarse considerablemente la capacidad de potencia y la disponibilidad de sistemas de bus. La segmentación del bus con repetidores permite multiplicar la extensión de red admisible y ampliar el número de participantes además de la separación galvánica.
PSI-REP-PROFIBUS/12MB
-
Repetidor
2708863
Repetidor modular para la separación galvánica y ampliación del alcance para PROFIBUS bis 12 Mbit/s, separación de 4 vías, para montaje sobre carril, alimentación de 24 V DC. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
| MTTF | 1638 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 812 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 340 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 1136 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 238 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,16 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Interfaces de datos | 1,5 kV |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 90 mA (24 V DC ) |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de conmutación máxima | 60 V DC (Carga óhmica, carga general) |
| 30 V AC (Carga óhmica) | |
| 42 V AC (peak, carga resistiva) | |
| Corriente continua límite | 0,46 A |
| Alimentación | |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 7,00 mm |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Distorsión de bits entrada | máx. ± 35 % |
| Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
| Retardo de bits | 1 Bit (Direct Mode) |
| Señal | PROFIBUS |
| Canales de transmisión | 2 (1/1), TD, RD, semidúplex |
| Datos: PROFIBUS conforme a IEC 61158, RS-485 de 2 hilos | |
| Velocidad de transmisión | 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500/3000/6000/12000 kBit/s (Ajustable manual y automáticamente) |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m (en función de la velocidad de transmisión y del tipo de cable) |
| Resistencia terminal | externo |
| Medio de transmisión | 2 hilos, par trenzado, apantallado |
| Formato de fichero/codificación | UART (11 bits, NRZ) |
| Conmutación de dirección de datos | de autogobierno, min. station response time 2 bits |
| Tensión nominal de salida | 5 V DC ±5 % |
| Corriente de salida | 50 mA |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | Caída libre: 1 m |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| ≤ 2000 m (Zonas EX) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| Certificado | UL 21 ATEX 2550X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T5 Gc |
| Certificado | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Homologación Corea del Sur, KC | |
| Certificado | MSIP-REI-PCK-2708863 |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-4-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Señal | ± 1 kV |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Normas/especificaciones | EN 62368 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2708863 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 05 |
| Clave de producto | DNC121 |
| GTIN | 4046356078993 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 225.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 212.4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85175090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9db7fad1-e573-4b3c-82c8-9fea0df51fda |
Productos compatibles
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Conector de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - Conector de bus D-SUB 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Conector de bus D-SUB 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902320
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertidor de fibra óptica 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Convertidor de fibra óptica 2708290
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Convertidor de fibra óptica 2708274
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Convertidor de fibra óptica 2708892
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica 2708559
Sus ventajas
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Apto para todas las velocidades de transmisión hasta 12 Mbits/s
Separación de 4 vías de alta calidad entre todas las interfaces
Bit oversampling para detección segura de perturbaciones esporádicas
Bit-Retiming para cualquier conex. cascada de los aparatos
Filtro de telegramas con error con detección de Start Delimiter
Combinable modularmente con adaptadores para fibra óptica PSI-MOS mediante conector para carriles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520