PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Cable de sistema de bus
2744652
Por metros, Cable de sistema de bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), apantallado, PVC FR VI/PVC, violeta, 2-conductores (1x2xAWG22/1), color conductores individuales: rojo, verde, longitud de cable: Libre entrada (1,0 ... 1000,0 m)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos por metros |
| Número de polos | 2 |
| Apantallado | sí |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | ≤ 12 Mbit/s |
| Tipo de señal/categoría | PROFIBUS, 12 Mbit/s |
| Longitud del cable | Libre entrada (1,0 ... 1000,0 m) |
| Peso del cable | 80 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Normas/especificaciones sobre cables | Material conductor DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
| Material apantallamiento DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
| Número de polos | 2 |
| Apantallado | sí |
| Diseño de conductores | 1x2xAWG22/1 |
| Velocidad de señales | 0,81 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 1x 0,65 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 2x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 8,00 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC FR VI |
| Envoltura exterior, color | violeta |
| Material Conductor | Hilo Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | rojo, verde |
| Grosor de pared Aislamiento | 0,95 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | 0,90 mm |
| Cableado total | 2 conductores longitudinalmente trenzados |
| Cubierta visual de pantalla | 55 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 16 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 110,00 Ω/km |
| Capacidad de la línea | aprox. 28,5 nF/km (a 1 kHz) |
| ≤ 1500 pF/km (asimétrico: Línea con respecto a tierra) | |
| Impedancia de la línea | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
| 185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
| 270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
| Tensión de prueba | 3600 V DC (3 s) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | ≥ 150 mm |
| Resistencia a la tracción | ≤ 100 N |
| Atenuación de pantalla | ≤ 42,00 dB/km (con 16 MHz) |
| ≤ 22,00 dB (a 4 MHz) | |
| ≤ 4,00 dB (con 38,4 kHz) | |
| ≤ 2,50 dB (con 9,6 kHz) | |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-3-24 (Cat. C ) |
| según CMG FT4 | |
| Resistencia al aceite | Resistencia limitada a aceite mineral y grasas |
| según IEC 60811-2-1, 4 h a 70 °C | |
| Otras resistencias | Resistencia de devanado en frío (según DIN VDE 0473 parte 811-1-4 (tras 16 h a -40 °C)) |
| resistente a los rayos UV (CL3 SUN RES) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Código de artículo | 2744652 |
| Unidad de embalaje | 1 m |
| Cantidad mínima de pedido | 1 m |
| Clave de venta | 05 |
| Clave de producto | AF1LEA |
| GTIN | 4017918836658 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 80.74 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 80.74 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85445904 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0.214 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Conector de bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Conector de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de bus D-SUB 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables 1204384
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520