Soluciones inteligentes para la supervisión sencilla e incluso el control de instalaciones complejas.
Con la solución de control estandarizada y ampliable modularmente automatizará las máquinas e instalaciones de manipulación de materiales de forma particularmente inteligente. Las variantes individuales le permiten realizar diferentes funciones, desde la simple supervisión hasta el control complejo de su instalación.
El control de producción inteligente en el armario de control permite tanto el control de las máquinas de producción y montaje como también de unidades lógicas.
En este sentido, la seguridad funcional adquiere una gran relevancia. Mediante la incorporación de la SafetyBridge Technology se tienen en cuenta numerosas funciones de seguridad, p. ej. la incorporación del paro de emergencia, las puertas de protección y los actuadores a dos manos. También cabe la posibilidad de incorporar estructuras de instalación superpuestas para muchos fabricantes de sistemas de control y protocolos de comunicación.
La transmisión de datos en tiempo real a través de la conexión en la nube ofrece un amplio potencial de optimización.
Así puede, por ejemplo, analizar procesos operativos en todo el mundo y optimizarlos para aumentar la productividad. Además, la recopilación y transmisión de datos en tiempo real sientan las bases para el mantenimiento predictivo. Mediante la sustitución a tiempo de los componentes sometidos a desgaste puede, por ejemplo, aumentar la vida útil de la máquina y planificar mejor la producción mediante la disponibilidad preventiva de la planta.
Gracias a la PLCnext Technology, trabajará libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131 o lenguajes de alto nivel.
La PLCnext Store ofrece aplicaciones (Apps) de software con tecnología de automatización para entornos industriales. Con estas aplicaciones y el software de código abierto disponible de forma adicional, ampliará de forma directa y sencilla el sistema de control PLCnext con funciones técnicas para su aplicación particular.
La conexión de nube integrada en el sistema de control permite evaluar los datos de sus máquinas e instalaciones en todo el mundo.
Proteja sus instalaciones frente a accesos no autorizados de personas o software dañino. Los productos de ciberseguridad de Phoenix Contact protegen la red de sus instalaciones con un cortafuegos potente, flexible y rápido. La función VPN opcional permite además conexiones seguras a través de Internet con las ubicaciones o máquinas alejadas.
La solución de armario de control ampliable destaca en el modelo básico por la integración de la seguridad funcional a través de la SafetyBridge Technology y la conexión de nube integrada.
Diferentes bloques de función como la ciberseguridad, la conexión WLAN y el control de motores, hacen posible numerosas aplicaciones. La solución se puede ampliar para fines específicos con componentes individuales.
Se reducen claramente las tareas de planificación y programación de la solución de automatización con los conceptos ya existentes y con numerosos bloques de función. Esto facilita el desarrollo rápido de los proyectos.
"$pageName" en