Conectores para sistemas industriales

Conectores

Más que un amplio programa de conectores eléctricos

Los conectores eléctricos para señales, datos y potencia ofrecen una solución convincente para cada aplicación.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Conectores industriales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Disponemos de diversos tipos de conectores eléctricos circulares versátiles en M5 hasta M58, como conectores M8, conectores M12 5 pines o conectores M23, además de conectores RJ como el conector RJ45. En nuestra gama de productos también se encuentran conectores para datos y fotovoltaicos así como conectores para placas electrónicas rectangulares e industriales y conectores para cables y sensores: el amplio programa de tipos de conectores eléctricos de Phoenix Contact ofrece una gran diversidad de soluciones para aplicaciones industriales y semiindustriales. Además, disponemos de contactores trifásicos y clemas de conexión.

Sus ventajas

  • Múltiples opciones de aplicación gracias a numerosas construcciones y sistemas modulares
  • Máxima fiabilidad mediante una calidad y know how extraordinarios en la producción de conectores eléctricos, clemas y contactores
  • Soluciones de conexión innovadoras y con ahorro de tiempo para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Elevada flexibilidad gracias a adaptaciones específicas a las necesidades del cliente
  • Soporte Design-in competente gracias a especialistas en productos

Conectores circulares

Conectores circulares  

Conectores circulares

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares en múltiples tamaños. Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: la amplia gama ofrece soluciones óptimas para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Innovadores conectores híbridos en M12 y M23
  • Conectores para señales de 3 a 19 polos en M5, M8, M12, M23 y 7/8"
  • Conectores para datos en M8 y M12 para tasas de transmisión hasta 10 GBit/s
  • Conectores de potencia en M12 a M58 para corrientes hasta 150 A y tensiones hasta 630 V

 

Conectores para datos

Conectores para datos  

Conectores para datos

Para la transmisión de datos segura y rápida en la industria, en centros de cálculo o aplicaciones de infraestructuras, Phoenix Contact ofrece conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica. Para todos los buses de campo y redes usuales, se ofrecen conectores, cables patch y accesorios.

  • Tasas de transmisión hasta 40 GBit/s
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cableado híbrido innovador
  • Paneles patch y distribuidores de clasificación para el montaje de 19"

 

Conectores industriales

Conectores industriales  

Conectores industriales

Los conectores industriales protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales incluso bajo las condiciones más duras. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas, y estancos hasta el índice de protección IP69K.

  • Carcasa de metal conductiva con protección CEM
  • Carcasas aéreas y de soporte compatibles en cuanto al montaje y la enchufabilidad
  • Soportes de contacto de polos fijos y modulares con múltiples tecnologías de conexión
  • Superficies conductivas con protección CEM

 

Conectores rectangulares modulares

Conectores rectangulares modulares  

Conectores rectangulares modulares

Los conectores rectangulares modulares ofrecen conexiones compactas para el uso en equipos, cajas de bornas y armarios de control. Las diferentes variantes de carcasa, soportes de contacto modulares así como soportes de contactos para contactos crimpados permiten opciones de conexión flexibles para señales, datos y potencia.

  • Carcasa aérea según el índice de protección IP65/67/68/69K
  • Juegos de soportes de contacto para 4 hasta 40 polos
  • Soportes de contacto modulares para aplicaciones híbridas
  • Carcasas empotradas y de acoplamiento

 

Sistemas enchufables de carga para la electromovilidad

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo  

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo

Tanto si se trata de la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua: Phoenix Contact ofrece sistemas enchufables de carga adecuados en todo el mundo para el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T. Los cables de carga AC y DC y las tomas de carga de infraestructuras AC son seguros, fiables y de fácil manejo para el usuario.

  • Cables de carga DC para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y el estándar GB/T
  • Cables de carga AC para el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T
  • Tomas de carga de infraestructuras AC para el tipo 2 y el estándar GB/T
  • Accesorios adecuados como tapas protectoras, soportes y kits de reparación

 

Conectores para fotovoltaica

Conectores para fotovoltaica  

Conectores para fotovoltaica

Los conectores fotovoltaicos de Phoenix Contact cubren un amplio espectro de aplicaciones:
conectores AC y DC confeccionables, conexiones de equipo así como tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos, la fotovoltaica integrada en la obra (BIPV por sus siglas en alemán) y los inversores de módulos permiten soluciones de conexión universales.

  • Conectores AC y DC en el índice de protección IP66/68
  • Conexiones para equipos AC y DC en el índice de protección IP65/66/68
  • Bornas de paso y para placa de circuito impreso para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 600 V (UL)
  • Sistemas de conexión para la fotovoltaica integrada en el edificio e inversores de módulos

 

Sistemas de instalación

Sistemas de instalación  

Sistemas de instalación

Tanto si se trata de una conexión de cable sencilla, de la distribución de energía o de la conexión de equipos, con los sistemas de instalación IPD y QPD podrá conectar en menos tiempo los cables gracias a la tecnología de conexión push-in y a la conexión rápida IDC QUICKON.

  • Conexiones fijas y enchufables
  • Soluciones para IP68/69K/IK07
  • Para corrientes hasta 40 A y tensiones hasta 690 V
  • Para cables de hasta 5 x 6 mm2

 

Bloques de tarjetas y clavijas de enchufe insertables de 19"

Bloques de tarjetas y clavijas de enchufe insertables de 19  

Bloques de tarjetas y clavijas de enchufe insertables de 19"

Con bloques de tarjetas insertables y clavijas de enchufe en la tecnología de 19" podrá ampliar cómodamente y con seguridad el volumen de funciones de su armario de control. Las conexiones por tornillo y por resorte permiten el cableado sencillo de los elementos de conexión y proporcionan una sujeción estable en cualquier lugar del armario de control.

  • Bloques de tarjetas insertables de 19" con conexión por tornillo según IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Clavijas de enchufe de 19" con conexión por tornillo o por resorte posterior según EN 60603-2/EN 60603-2

 

Bornas para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso  

Bornas para placa de circuito impreso

Las bornas para placa de circuito impreso permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia directamente a la placa de circuito impreso. El tipo de conexión que ahorra espacio es adecuado para una variedad de aplicaciones en el entorno de procesos y en el entorno industrial.

  • Para secciones de cable de 0,14 mm² a 95 mm²
  • Para corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, resorte o por corte de aislante
  • Para pasos de 2,5 mm a 20 mm

 

Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placa de circuito impreso  

Conectores para placa de circuito impreso

Nuestros conectores para placa de circuito impreso ofrecen una conexión de conductores universal y de fácil mantenimiento para casi todos los diseños de equipos de diferentes sectores y mercados.

  • Para secciones de cable de 0,14 mm² a 35 mm²
  • Para corrientes hasta 125 A y tensiones hasta 1000 V
  • Para conexiones por tornillo, por resorte, por corte de aislante, Pierce o crimpadas
  • Bloqueo a través de sistemas de enclavamiento o sujeciones aéreas (tornillo)

 

Bornas de potencia de paso

Bornas de potencia de paso  

Bornas de potencia de paso

Con las bornas de potencia de paso puede transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la carcasa. Las diferentes tecnologías de conexión permiten soluciones flexibles de transmisión.

  • Para secciones de cable de 4 mm² a 150 mm²
  • Para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX o por espárrago
  • Para grosores de pared de 1 mm a 6 mm

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.

Más información

Navegador de productos para conectores y cajas para electroacute;nica

Navegador de productos

Conectores y cajas para electrónica compactos de un vistazo.

Más información
Nuevos conectores y cajas para electrónica de Phoenix Contact

Nuevos conectores y cajas para electrónica

Descubra nuestros nuevos conectores para transmitir señales, datos y potencia, así como cajas para electrónica versátiles.

Ir a las novedades de 2019/2020