Homologación
Color
Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 2 FKCN de 10 polos, tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable, carcasa de base adecuada: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)
Soporte de técnica de conexión para conexión RJ45, premontado con tapa y palanca de desbloqueo, incl. tapa ciega insertable y 2 conectores RJ45
Placa de inserción, para montar por debajo de la tapa de construcción corta, color: gris claro
Caja para carril, Tapa universal, anchura: 39,7 mm, altura: 129,7 mm, profundidad: 47 mm, color: gris claro (7035)
Placa de trama perforada para el ME-PLC 40 DEV-KIT; para carcasa de base CCDN 2,5 de 36 polos; adecuada para soldadura manual
Juego de construcción de conector de bus compuesto por conectores enchufables de 50 y 40 polos, partes superior e inferior de plástico y borne de metal para fijar el carril simétrico, sin placa de circuito impreso
Caja para carril, Tapa, anchura: 39,7 mm, altura: 51,8 mm, profundidad: 13,7 mm, color: gris claro (7035)
Soporte de técnica de conexión, montado completamente con 1 FKCN de 10 polos, tapa y palanca de desbloqueo; incl. tapa ciega insertable; carcasa de base adecuada: MSTBA 2,5/10-G (1757543)
Matriz con trama definida, para montar por debajo de la tapa de construcción corta, color: negro
Soporte final para montaje sobre carril, incl. tornillos de fijación
"$pageName" en