Ligeros, confortables y apantallados: los conectores de conexión rápida permiten un cableado claro en el entorno industrial.
Se ha impuesto una idea: los conectores D-SUB puede conectarlos rápidamente en condiciones de campo sin herramientas para soldar o engastar. Puede elegir entre conexión por tornillo, por resorte de tracción y por desplazamiento de aislante. Las construcciones con distintos ángulos del prensaestopas y diversos números de polos completan el amplio programa de productos.
Los conectores de bus de campo con interfaz D-SUB y M12 sirven como adaptadores entre la zona interior y exterior
Los conectores de bus de campo para PROFIBUS y CANopen combinan la conexión D-SUB usual en IP20 con el conector M12 que desde hace tiempo se ha impuesto en los componentes IP65.
Gracias a las distintas entradas de cable, los conectores de conexión rápida M12 permiten un uso versátil. La novedosa caja totalmente encapsulada ofrece la máxima protección mecánica con un peso comparativamente bajo. En este sentido, los productos pueden utilizarse de forma ideal en aplicaciones con muchas vibraciones sin poner en peligro los caros componentes.
La conexión SPEEDCON M12 permite un bloqueo sin fallos con solo un giro. De este modo, los componentes terminados se montan con gran rapidez.
Especialmente para el uso en sistemas PROFIBUS, hemos diseñado conectores de conexión rápida en distintas variantes. Con ello, podrá conectar cables de bus de entrada y de salida cómoda y rápidamente. La gama de productos comprende conectores de conexión rápida para cualquier aplicación PROFIBUS:
Los conectores puede utilizarlos tanto en cables PROFIBUS con conductores de cobre rígidos como flexibles. La resistencia de cierre ya está integrada en todos los modelos. Ponga en servicio cómodamente la resistencia de cierre desde el exterior mediante un conmutador deslizante.
Siga siendo flexible: con los conectores universales de la familia SUBCON no estará vinculado a un sistema. Incluso para protocolos desarrollados por usted mismo, recibirá una conexión confortable sin necesidad de soldar ni engastar.
Phoenix Contact ofrece variantes con 9, 15 o 25 contactos para todas las interfaces usuales como RS-232/422/485, TTY y muchas más.
"$pageName" en