Los equipos de conmutación y los controles de motores ofrecen un manejo sencillo, ahorro de tiempo y espacio y una alta disponibilidad de las instalaciones.
Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. Del arranque y la inversión de los motores se encargan muy a menudo circuitos de protección mecánicos clásicos. Sin embargo, estos precisan mucho espacio y generan un esfuerzo de cableado considerable. Asimismo, la vida útil de los equipos es limitada. Para el registro de los datos de motor y procesos importantes con frecuencia se necesitan sensores complejos.
Aproveche la amplia gama de equipos de conmutación electrónicos, gestores de motores y máquinas rentables y placas de distribución de energía modulares de Phoenix Contact para optimizar los costes de producción y servicio, el mantenimiento y la gestión de la energía. Le ayudamos a afrontar los retos de la digitalización e Industrie 4.0.
"$pageName" en