Cable de carga DC
CHARX – Tecnología de carga para la electromovilidad
Desde la estación de recarga hasta el vehículo eléctrico: nuestros potentes productos CHARX se han desarrollado especialmente para aplicaciones de electromovilidad exigentes y cubren todo el proceso de carga. CHARX combina la máxima seguridad, fiabilidad y robustez con sofisticadas funciones y una comodidad sin restricciones para el usuario. El diseño uniforme y modular del producto también simplifica la instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento.
Categorías de producto
-
-
Cables de carga AC
-
Controles de carga AC
-
Controles de carga para vehículos
-
Electrónica y distribución de potencia DC
-
Entradas de vehículo
-
Protección contra sobretensiones
-
Servicio de facturación para cargadores domésticos privados
-
Sistemas de control de carga DC
-
Tomas de carga para infraestructuras AC
Sus ventajas
- Todos los productos para el proceso de carga de un solo proveedor con una amplia cartera CHARX
- Instalación, puesta en marcha y mantenimiento sencillos gracias a un diseño de producto uniforme y modular
- Interfaces de carga y puntos de recarga rápidos, seguros y conforme a la norma con las tecnologías más novedosas
- Gestión inteligente de parques de carga con productos aptos para la comunicación e interfaces abiertas
- Parques de carga de futuro garantizado y ampliables de forma flexible gracias a los sistemas modulares ampliables
Nuevos productos
Control de carga para vehículos para la carga CCS
El EVCC para vehículos eléctricos de todo tipo
CHARX control vehicle permite la carga rápida DC a través de entradas de carga CCS. El controlador se encarga de la comunicación de alto nivel (TCP/IP) a través de Powerline (PLC) entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico y controla la entrada de carga CCS, así como la pantalla LED, el pulsador de cancelación y los contactores de alta tensión.
Características principales
- Comunicación de carga DC conforme a DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicación de carga AC mediante OBC controlado por VCU
- Accionamiento de la toma de carga, pantalla LED, pulsador de cancelación, contactores de alta tensión
- Homologación E1 para vehículos de carretera
- Ciberseguridad de conformidad con las normas CEPE R155 y R156
- Seguridad funcional hasta ISO 26262 ASIL B
Sus ventajas
- Uso universal para todos los vehículos eléctricos con entrada de carga CCS
- Rápida instalación gracias a la parametrización previa de nuestras entradas de carga CCS
- Apto para Vehicle to Grid para la carga bidireccional según ISO 15118-20
- Cumplimiento de estrictas normas de seguridad de la industria automovilística
- Listo para funcionar inmediatamente gracias al breve tiempo de arranque del sistema operativo
Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza
Desde su fundación en 2013, Phoenix Contact E-Mobility es el especialista dentro del Grupo Phoenix Contact en tecnología de carga para electromovilidad. Con más de 800 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², se ofrecen más de 500 productos para el desarrollo de una infraestructura de recarga interconectada y para la electrificación de vehículos de todo tipo. Con la certificación IATF, la empresa cumple los elevados requisitos de la industria automovilística.