Homologación
Tipo de carril portante
Número de conexiones
Ancho
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: azul, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: rojo, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: verde, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: marrón, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: negro, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: violeta, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: naranja, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: amarillo, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: rosa, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
Panal de clasificación, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 1, número de conexiones: 4, anchura: 11 mm, longitud: 8,6 mm, color: gris, color elementos de conexión: gris, montaje: enclavar en adaptador para carril, enclavar en brida de tapa
"$pageName" en