Homologación
Tipo de señal
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable.
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 2 en el cable.
Apantallamiento
Distribuidor H, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A y Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Rosca M12 no giratoria, boquilla de purga paralela
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho acodado M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho acodado M12, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Conector macho acodado M12, codificación: A, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Resistencia de cierre, DeviceNet™, M8, 5 polos
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A y Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 0,3 m, todos los conectores enchufables sin apantallar, La pantalla está colocada sobre el pin 1
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A y Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 0,5 m, todos los conectores enchufables sin apantallar, La pantalla está colocada sobre el pin 1
Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A y Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 1 m, todos los conectores enchufables sin apantallar, La pantalla está colocada sobre el pin 1
"$pageName" en