Systèmes embarqués

Le cadre pour votre chef d'œuvre

Boîtier électronique et connectique pour systèmes embarqués.

Les systèmes embarqués représentent bien davantage que de simples mini-ordinateurs invisibles. Ce sont de véritables chefs d'œuvre numériques de l'automatisation décentralisée. Que ce soit pour la production intelligente ou pour l'automatisation de bâtiments, la connectique et les boîtiers électroniques de Phoenix Contact vous permettent de créer le cadre destiné à vos chefs d'œuvre.

Avantages

  • Acquisition et sélection simples grâce à la technique de boîtiers et à la connectique et à des composants systèmes adaptés les uns aux autres
  • Manipulation aisée et efficace lors de l'installation, de la mise en service, en cas de service ou de maintenance grâce à des connectiques innovantes
  • Fonctionnement stable et fiable des appareils pour une qualité élevée constante depuis la très petite série à la grande série
  • Processus de conception facile et rapide et sélection via la configuration en ligne pour les systèmes de boîtiers
  • Simplification de la conception et du montage dans le processus de production grâce à une gamme de boîtiers, conçue sur mesure en fonction de facteurs de forme standard

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98