Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Boîtiers basiques EH

Boîtiers électroniques basiques EH pour des applications universelles

Le système de boîtier EH est adapté à une utilisation universelle sur un mur ou sur un rail DIN. Les boîtiers possèdent une technologie de raccordement pour C.I. intégrée et librement sélectionnable. Grâce à sept largeurs, deux hauteurs de montage et trois versions de couvercle du boîtier, plus de 100 possibilités de combinaison sont réalisables. Cette gamme de boîtiers électroniques permet de réaliser facilement des systèmes d'appareils modulaires dans un design standardisé.

Avantages

  • Vaste gamme de boîtiers standard pour le montage sur rail DIN
  • Montage rapide et facile du boîtier
  • Technologie de raccordement universelle ou intégrée de manière fixe
  • Nombreuses variations avec l'impression et l'usinage de la gamme en fonction des besoins des clients
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers basiques de la série EH

Vous souhaitez tester les boîtiers électroniques de la série EH pour des applications universelles ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nous vous accompagnons avec compétence dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de base de la série EH
Configurateur de boîtiers électroniques EH

Configurateur de boîtiers électroniques basiques

Sept largeurs, deux hauteurs de montage, trois types de couvercle de boîtier, plus de 100 combinaisons possibles : composez votre boîtier basique EH personnalisé en faisant votre choix parmi cette vaste offre. Différentes orientations et dispositions des circuits imprimés sont possibles. Grâce à la technologie de raccordement intégrée au choix, il est possible de réaliser des systèmes de boîtiers entiers avec un design uniforme.

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Boîtiers de la série EH en un coup d'œil Les boîtiers basiques de la série EH permettent de concevoir très facilement des applications d'appareils universelles. Sept largeurs, deux profondeurs et trois variantes de couvercles offrent plus de 100 possibilités de combinaison.

Image Map interactive : boîtiers électroniques de la série EH
Montage facile
Le verrouillage sans outils des parties du boîtier assure un montage rapide et simple.
Montage facile
Développement d'appareils flexibles
Deux profondeurs et sept largeurs vous offrent une flexibilité totale pour le développement de vos appareils.
Développement d'appareils flexibles
Marquage individuel
Utilisez les champs de repérage déjà intégrés pour le marquage de vos appareils.
Marquage individuel

Système de boîtier pour applications universelles

Couvercle de boîtier en plastique EH
Différentes formes de boîtiers EH
Boîtier EH avec circuits imprimés orientables individuellement
Différentes possibilités de fixation pour les boîtiers de la série EH
Affichages visuels des signaux
Couvercle de boîtier en plastique EH

La polyvalence représente le principe de la gamme EH, également lors de la conception du couvercle. L'espace ouvert pour les bornes assure la flexibilité de la technologie de raccordement pour C.I. Trois variantes de couvercles sont disponibles pour des connexions pour circuits imprimés personnalisées. Choisissez entre des couvercles avec un espace de serrage ouvert d'un ou des deux côtés ou un couvercle fermé.

Différentes formes de boîtiers EH

Une nouvelle définition de la flexibilité : avec sept largeurs, deux hauteurs de montage utiles et trois variantes de couvercles, vous pouvez concevoir le montage de systèmes d'appareils modulaires dans un design universel. Choisissez le layout parfait pour votre solution parmi les largeurs de boîtier entre 22,5 et 90 mm et les hauteurs de boîtier entre 54 et 110,5 mm.

Boîtier EH avec circuits imprimés orientables individuellement

Grâce à la structure flexible du boîtier, les circuits imprimés peuvent être orientés à l'horizontale, de manière frontale ou même orthogonale par rapport à la face avant de l'appareil. Cela vous permet une flexibilité totale dans le développement de vos appareils.

Différentes possibilités de fixation pour les boîtiers de la série EH

Profitez du montage sur rail DIN ou du montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application. La base encliquetable est conçue pour être montée sur le rail normalisé NS 35/7,5.

Affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour les boîtiers électroniques sont disponibles en plusieurs versions et parfaitement adaptées. De plus, les fibres optiques présentent une résistance ESD.

Les tenons de guidage permettent un montage facile sur le circuit imprimé. Sur demande, nous proposons comme prestation de service le traitement nécessaire de votre boîtier électronique.

Vidéo : montage facile du boîtier électronique de la série EH
Montage facile du boîtier électronique de la série EH YouTube

Montage facile du boîtier électronique de la série EH

Découvrez à quel point il est facile d'assembler le boîtier en plastique de la série EH. Assemblez pas à pas le boîtier EH en trois variantes différentes. Le boîtier en plastique est facile à monter, aussi bien sur un rail DIN que sur un mur.

Vue éclatée d'un boîtier électronique

Développer rapidement et à moindre coût grâce aux kits de développement

Utilisez nos kits de développement pour développer rapidement vos prototypes et appareils de présérie. Les kits comprennent des solutions de boîtiers complètes avec une technologie de raccordement flexible intégrée et des circuits imprimés perforés. Des systèmes d'appareils complets sont réalisables avec des connecteurs de bus spécifiques.

Composez votre kit de développement dans notre boutique et commencez directement le développement de votre appareil.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.