Une conception sans limites : développez vos appareils suivant vos exigences.
Les boîtiers pour profilés extrudés de la gamme UM-BASIC associent une grande flexibilité et des temps de montage réduits, à des degrés de liberté importants pour choisir la technique de raccordement. Le format compact permet la réalisation de modules électroniques plats, et leur montage sur des rails DIN normalisés ou directement au mur.
Exploitez chaque millimètre du rail DIN. Les profilés extrudés sont découpés selon les besoins du client, et sont disponibles en longueurs de 30 à 1 000 mm.
Les boîtiers pour profilés extrudés se caractérisent principalement par un montage rapide, ainsi que par un emplacement et une longueur flexibles du circuit imprimé. En choisissant librement la connectique pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe d'un format ouvert est idéal pour des circuits imprimés avec de grands éléments. Votre système électronique est protégé par des capots en option. Bénéficiez d'une longueur de boîtier adaptée, de la possibilité d'intégrer facilement un grand système électronique, grâce au format ouvert, ainsi que d'un montage à la fois facile et sans outil, grâce au système Snap-Mount. En outre, le capot positionnable au choix vous offre une certaine flexibilité de conception.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Boîtier électronique
"$pageName" sur