nouveau
Blocs de jonction compacts pour la réalisation sûre et individuelle des mesures de vos convertisseurs de tension et de courant.
Gagnez du temps et de l'argent avec les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure de Phoenix Contact. Une gamme d'accessoires complète avec des ponts commutables ou enfichables, des dispositifs de blocage, des adaptateurs de test et des capots de protection vous offre d'autres avantages techniques.
nouveau
Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure sont particulièrement pratiques pour tous les circuits d'essai nécessaires dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Les blocs de jonction de transducteur Push-in sont disponibles avec le raccordement Push-in classique et le raccordement Push-in latéral. Pour un circuit d'essai simple de transformateur de courant, seuls deux blocs de jonction sont nécessaires.
Cela signifie : plus de place dans l'armoire électrique.
Exploitez toutes les possibilités de combinaison des technologies de raccordement.
Push-in pour le raccordement dans l'armoire électrique et le raccordement vissé universel pour le raccordement externe du convertisseur.
Accessoires :
① Fiche de court-circuitage isolée KSSI...
② Alvéole pour fiche test PSBJ 6-T...
③ Pont de commutation à entretoise isolante SCBI 10-8,15...
④ Fiche de court-circuitage KSS...
"$pageName" sur