XTVMED 6-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
1446171

Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Clarté
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Utilisation aisée
Type compact
Six orifices fonctionnels
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales