Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UCT-TMF 8 CUS - Repères pour blocs de jonction
0829672

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, Nombre d'étiquettes: 42, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 7,4 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits Phoenix Contact avec des rainures de repérage élevées et plates, tels que p. ex. les blocs de jonction.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes