A chaque application Ex, sa solution.
Phoenix Contact offre pour la technique de raccordement une gamme complète de connectique autorisée en zone Ex. Grâce aux matériaux de contact et d'isolation de grande valeur, les blocs de jonction sont particulièrement adaptés pour les applications industrielles rigoureuses. Les blocs de jonction homologués pour la zone à risque d'explosion sont des blocs de jonction standard. Outre les homologations habituelles, ils possèdent un certificat CEIEX et ATEX selon la norme CEI/EN 60079-7, délivré par un institut d'essai autorisé par la CE.
A condition de respecter les consignes de montage, les blocs de jonction remplissent les exigences de l'indice de protection Sécurité accrue « Ex e ». Les blocs de jonction sont donc homologués pour le montage en Zone 2 et surtout en Zone 1, au sein même de la zone explosible. Toutefois, ce n'est qu'à la condition que les blocs de jonction soient installés dans des coffrets de raccordement. Ceux-ci doivent également posséder l'homologation pour le degré de protection « e » et correspondre au minimum à l'indice de protection IP54.
Des informations détaillées sur les blocs de jonction en zone Ex e et Ex i, sont disponibles en téléchargement pour les produits homologués dans l'espace produits du bloc de jonction correspondant.
Concernant les applications avec degré de protection Sécurité intrinsèque « i», aucune homologation spécifique n'est requise pour les blocs de jonction. Outre les modèles Ex e, il est possible d'utiliser d'autres blocs de jonction standard en tenant compte de la norme CEI/EN 60079-11.
Dans les équipements électriques, comme par ex. les boîtes de jonction, il est possible de combiner à la fois des circuits à sécurité intrinsèque (Ex i) et des circuits électriques à sécurité accrue (Ex e). Une séparation sûre sur le plan mécanique et éventuellement optique est ici prescrite. Il convient de bien veiller à ce qu'en cas de desserrage du câblage du bloc de jonction, les différents conducteurs n'entrent pas en contact avec les parties conductrices des autres circuits électriques.
Distance assurée par des parois de 50 mm dans toutes les directions autour de la paroi.
La vaste gamme de blocs de jonction-fusibles et de sectionnement offre des solutions variées pour des zones à atmosphère explosible. L'association d'un levier de sécurité, d'une traversée et d'un pied PE vous permet de câbler en toute sécurité des circuits de signaux blindés dans un seul bloc de jonction-fusibles à plusieurs niveaux.
"$pageName" sur