DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003JECSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-65861Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
Identifiant de lhomologation: 12/20038 (E3)NK
Identifiant de lhomologation: 14ME0912RS
Identifiant de lhomologation: 22.44.01.00083.250BV
Identifiant de lhomologation: 25278/C1 BVTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40036792Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |