Système de précâblage pour automates

Câblage destiné à l'industrie

Câbler efficacement

Connecter les composants du système d'automatisation rapidement, clairement et sans erreur.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Système de précâblage pour automates

Indiquer tous les produits de cette catégorie

De nos jours, les machines et les installations deviennent de plus en plus complexes. Cela a pour conséquence que le travail de câblage des composants individuels d'un système d'automatisation devient plus important. Le programme de produits de Phoenix Contact offre des solutions compactes rendant possible une planification, un montage et une mise en service simples. Cela permet d'économiser du temps et de réduire sensiblement les coûts.

Vos avantages

  • Raccords flexibles : connectique à vis, à ressort et Push-in
  • Facile à monter car composants enfichables
  • Rapide et sans défaillance possible grâce aux câbles préconfectionnés
  • Polyvalent en raison de composants utilisables partout

La gamme de produits

Programme de câblage système  

Vue d'ensemble des composants

Votre demande d'application décide quels composants du programme de produits peuvent être mis en oeuvre.

Avec le câblage préconfectionné spécifique à la commande, il s'agit d'un concept de câblage moderne avec lequel les adaptateurs frontaux, les câbles préconfectionnés et les modules sont spécialement ajustés les uns aux autres.

À l'opposé, les modules universels sont indépendants de la commande et sont particulièrement appropriés lorsque des composants d'automatisation avec des connecteurs à grand nombre de pôles sont présents dans l'armoire électrique. L'intégration 1:1 est caractéristique pour ces modules. Ces modules permettent un raccordement ordonné des signaux de terrain sur une connectique vissée, à ressort ou Push-in.

Pour distribuer la tension de commande ou de service, il est possible d'installer des distributeurs de potentiel qui sont proposés en plusieurs exécutions. Une utilisation flexible est possible par le nombre différent de niveaux de potentiels ainsi que de bornes de raccordement.

Les câbles universels connectent rapidement et sans erreur les niveaux de commande et de signalisation.

Les exigences individuelles d'application peuvent être réalisées avec des produits spécifiques au client.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer