Le système de précâblage VARIOFACE relie le terrain à l'automate : une opération facile et sans possibilité d'erreur.
Le système de précâblage VARIOFACE est un concept de câblage développé spécialement pour le couplage de différents appareils d'automatisation à des modules E/S. Des composants enfichables sont utilisés ici, au lieu du câblage individuel traditionnel, fastidieux et source d'erreurs. Vous bénéficiez ainsi d'un câblage rapide, clair et sans erreur.
Le système de précâblage VARIOFACE comprend les éléments suivants :
1) Adaptateur frontal
Il trie les signaux, de sorte que le câblage monobrin fastidieux est inutile. Celui-ci est simplement enfiché dans la carte E/S de l'automate. Des solutions pour les marques d'automates suivantes sont disponibles : ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
2) Câble système
Un câble préconnectorisé se charge de transférer les signaux depuis l'automate jusqu'au module. Il existe dans différentes versions (longueur, nombre de pôles et blindage).
3) Module
Le module transmet les signaux de commande et de terrain. Bénéficiez là encore de la diversité de la gamme de ces produits. Les modules sont disponibles avec différentes techniques de raccordement, largeurs et sont munis de différentes fonctions.
Câblage classique à fil unique
Le câblage à fil unique des périphériques est très fastidieux et source d'erreurs.
Caractéristiques :
Système de précâblage VARIOFACE
Le système de précâblage est un concept de précâblage harmonisé, comprenant un adaptateur frontal, un câble système et un module.
Caractéristiques :
Grâce aux adaptateurs frontaux universels VIP-Power Cabling, vous pouvez coupler tous les types de signaux aux modules de l'automate SIMATIC S7-300, avec le système Plug & Play. Les versions d'adaptateurs à connecteurs COMBI ou à extrémité libre sont parfaitement adaptées au câblage de signaux et de puissance. Mettez en œuvre de manière sûre et flexible des applications soumises à différentes exigences de commutation. Le raccordement sur le terrain sur la série de blocs de jonction CLIPLINE complete vous permet de bénéficier en outre de l'ensemble des fonctions du bloc de jonction.
Le nouvel adaptateur de système de précâblage vous permet de raccorder rapidement et sans erreur les modules à relais RIFLINE complete au niveau de l'automate. La solution réunit les caractéristiques des produits PLC-INTERFACE et du système de précâblage VARIOFACE. La structure modulaire des blocs d'entrée et de sortie permet un assemblage propre à chaque canal, en fonction de l'exigence de commutation.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Câblage préconfiguré pour commandes
"$pageName" sur