Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aperçu du portefeuille des feux de signalisation

Feux de signalisation

Notre large gamme comprend des feux de signalisation compacts en deux formes de construction qui servent d'indicateurs pour une signalisation proche de la fonction. Nous proposons en outre des colonnes de signaux classiques, mécaniques et modulaires, ainsi que des colonnes de signaux configurables avec IO-Link, qui sont typiquement utilisées sur des unités de machines. Toutes nos gammes de produits offrent une signalisation fiable et sont très robustes.

Disponibilité élevée grâce à une signalisation univoque

Améliorez la disponibilité de vos machines et installations. Les feux de signalisation disponibles en deux formes de construction ou les colonnes de signaux modulaires et configurables indiquent de manière claire l'état de vos machines et installations.

  • Coûts d'installation réduits grâce aux différentes possibilités de montage sans outil
  • Pour chaque cas un signal approprié grâce à la grande diversité des signaux
  • Modification rapide de la colonne de signaux grâce à une forme de construction modulaire
  • Grand domaine d'utilisation grâce à l'homologation UL

Nouveaux produits

Colonnes de signaux avec 9 et 15 segments lumineux
Feux de signalisation sous forme de petits points et de tours
MARKING Configurator ouvert sur un écran PC

Colonnes de signaux configurables avec IO-Link

Signalisation individuelle

Les nouvelles colonnes de signaux communiquent par IO-Link les états des machines et des installations, avec des couleurs et des sons personnalisables. Deux tailles de colonnes de signaux sont disponibles, avec neuf ou 15 segments. Leur forme de construction robuste permet de les utiliser dans de nombreuses applications.

Caractéristiques principales

  • Mode Feu tricolore, Autoscale, Niveau de remplissage ou personnalisé
  • Communication IO-Link
  • Dix signaux sonores différents
  • Spectre de couleurs RGB
  • Technologie de raccordement M12, 4 pôles
  • 9 ou 15 segments avec ou sans élément acoustique

Avantages

  • Grande flexibilité grâce à des configurations individuelles au sein d'une colonne compacte
  • Paramétrage simplifié dans PLCnext Engineer
  • Signalisation claire grâce à un éclairage homogène s'étendant sur toute la surface
  • Conception industrielle robuste pour les environnements difficiles

Feux de signalisation pour applications intelligentes

Signalisation des unités fonctionnelles

Les feux présentent un design axé sur l'application, disponible en deux formes de construction compactes, spécialement conçues pour un montage M22. Différentes signalisations sont facilement activées par des LED multicolores au moyen de combinaisons de bits.

Caractéristiques principales

  • Multicolores et multifonctionnels
  • Bouton tactile inusable
  • Montage M22 et raccordement M12
  • Excellente résistance à la décoloration
  • 2 formes de construction
  • Mode ECO

Avantages

  • Signalisation claire et fiable augmentant la disponibilité des installations
  • Économie de coûts grâce à une installation simple
  • Nombreuses possibilités d'utilisation (optique et acoustique) grâce à une gamme de produits coordonnés
  • Forme de construction compacte permettant une installation dans des espaces exigus

Solutions d'identification personnalisées

Configurer et commander directement en ligne

Le MARKING Configurator offre un niveau particulièrement élevé de convivialité et de flexibilité pour le repérage individuel des matériaux d'identification. Le processus de commande est simple, transparent et entièrement numérisé - et ce dès la première pièce.

Caractéristiques principales

  • Configurateur en ligne pour la création individuelle de solutions d'identification
  • Processus de commande numérisé de bout en bout et transparent
  • Plus de 2 000 matériaux standard sont disponibles avec des identifications personnalisées
  • Aperçu du projet pour un suivi et une commande simplifiés

Avantages

  • Les matériaux standard peuvent être commandés individuellement et marqués d'un repère
  • Fonctions de traitement intuitives et efficaces avec une structure de menu contextuelle
  • Prévention des erreurs grâce à l'affichage d'une image numérique du repérage individuel
  • Enregistrement pratique du projet pour une commande ultérieure et un traitement faciles via « My Solutions »

Carte d'images interactive : illustration d'une machine
Tour PSD-SL, bouton Point et bouton tactile
Signalisation et interaction directement sur une unité d'alimentation en dehors de la machine.
Tour PSD-SL, bouton Point et bouton tactile
Point PSD-SL
La signalisation s'effectue directement sur le processus pour certaines fonctions. Grâce à leur forme de construction compacte, les appareils sont montés directement sur des parties de la machine. Diverses fonctions telles que la signalisation optique sont disponibles.
Point PSD-SL
Tour PSD-SL
Signalisation dans la machine, optimale pour les différents segments de la machine.
Tour PSD-SL
PSD-S.., tour PSD-SL ou PSD-SC
La signalisation s'effectue à l'extérieur de la machine et offre une bonne visibilité même à grande distance. De multiples signalisations visuelles ou sonores sont disponibles.
PSD-S.., tour PSD-SL ou PSD-SC
Signalisation orientée vers la fonction
Feux de signalisation – PSD-SL

Feux de signalisation à LED multicolores dans un boîtier IP66/67 avec raccordement M12 et pour montage encastré. Deux formes de construction pour une installation à l'extérieur ou à l'intérieur de l'installation ou de la machine.

Vers les produits
Feu de signalisation, Point intégré à la machine
Gamme de produits des feux de signalisation
Vue latérale du montage de la forme Point et tour
Feu de signalisation, tour avec icônes pour la pluie et le soleil
Feu de signalisation, tour montée dans la machine
Gamme de produits des feux de signalisation

Les feux de signalisation PSD-SL sont des indicateurs à LED intelligents qui permettent de signaler des états dans différentes applications telles que les machines, les AGV ou les robots de service. Les feux sont disponibles en deux formes de construction, Point et tour, en trois ou sept couleurs et avec différentes animations telles que lumière continue, clignotement, changement de couleur et flash. Il est ainsi possible de définir et de mettre en œuvre des scénarios adaptés à chaque application.

Vue latérale du montage de la forme Point et tour

Le montage s'effectue par simple encastrement M22 ou à l'aide d'une équerre métallique disponible en accessoire. Les accessoires de montage nécessaires, tels que l'écrou de fixation M22, la tôle de sécurité et le joint plat, sont fournis. Les feux sont raccordés via un connecteur M12 à cinq pôles codé A.

Feu de signalisation, tour avec icônes pour la pluie et le soleil

Le conception robuste des indicateurs à LED permet une large utilisation non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Cela est démontré, par exemple, par la plage de température ambiante étendue de -40 à +70 °C. Les feux sont conformes aux indices de protection IP66, IP67, IP69 et IP6K9K pour les machines de construction. Ils disposent également d'une certification UL 4/4X spécialement conçue pour une utilisation en extérieur.

Feu de signalisation, tour montée dans la machine

Les feux de signalisation à LED intelligents PSD-SL offrent une signalisation claire et optimisée pour l'application. Grâce à leur forme de construction compacte, ils peuvent être montés à proximité de la fonction (close-to-function) dont l'état doit être signalé. Cela permet une attribution claire, évite les malentendus et communique des instructions claires.

Présentation de la gamme

Présentation des différentes formes de construction et fonctions

Feu de signalisation, petit
Feu de signalisation, grand
Feu de signalisation avec fonction tactile
Générateur de signaux sonores
Feu de signalisation, petit

PSD-SL ... -P

Feu de signalisation, grand

SD-SL ... -T

Feu de signalisation avec fonction tactile

PSD-SL RGB/TB-P

Générateur de signaux sonores

PSD-SL AE-P

Nombre de couleurs 3 ou 7 3 ou 7 6 aucune
Fonctions Éclairage permanent, changement de couleur, clignotement, flash Éclairage permanent, changement de couleur, clignotement, flash Saisie tactile, éclairage continu, flash, pulsation Signal sonore
Forme de construction Point Tour Point Point
Hauteur (montée) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Signalisation orientée vers la fonction
Colonnes de signaux configurables - PSD-SC

Les colonnes de signaux avec IO-Link sont disponibles en deux longueurs. Elles offrent différents modes de signalisation en couleurs RVB, tels que l'affichage de feux tricolores et de niveaux de remplissage. Robustes, elles conviennent à une utilisation en intérieur et en extérieur.

Vers les produits
Colonne de signaux allumée en vert sur la machine
Trois colonnes de signaux de couleurs différentes
Colonnes de signaux de différentes couleurs
Colonne de signaux avec ondes sonores illustrées
Colonne de signaux avec IO-Link et logo PLCnext Engineer
Colonne de signaux avec icônes météo pour le soleil et la pluie
Trois colonnes de signaux de couleurs différentes

La nouvelle gamme de produits PSD-SC se compose de variantes en deux hauteurs différentes. Disponible avec 9 ou 15 segments, avec ou sans élément sonore et toutes équipées d'une interface IO-Link. La solution parfaite pour toutes les applications.

Colonnes de signaux de différentes couleurs

La multitude de modes de signalisation ouvre de nombreuses possibilités d'application. Le mode Autoscale offre un éclairage complet du corps lumineux et une répartition automatique de la surface jusqu'à cinq niveaux. Le mode feu tricolore permet de créer une colonne de signaux classique. Le mode niveau affiche un niveau de remplissage en pourcentage. En mode individuel, tous les segments peuvent être paramétrés (9 ou 15). La couleur du signal peut être choisie librement.

Colonne de signaux avec ondes sonores illustrées

Également disponible avec élément sonore : le réglage individuel de la signalisation sonore offre de nombreuses possibilités. Avec dix tonalités et six types de sons différents, une transmission rapide et efficace des informations est garantie, même dans les environnements bruyants. Cette solution s'adapte parfaitement à chaque application.

Colonne de signaux avec IO-Link et logo PLCnext Engineer

La connexion simple aux IO-Link-Master permet une intégration transparente dans des solutions logicielles telles que le logiciel de programmation PLCnext Engineer de Phoenix Contact. Le paramétrage de la signalisation s'effectue confortablement via IO-Link et offre de nombreuses options d'adaptation de la signalisation visuelle et sonore.

Colonne de signaux avec icônes météo pour le soleil et la pluie

La colonne de signaux configurable PSD-SC convainc par ses caractéristiques exceptionnelles pour un fonctionnement fiable. Avec un indice de protection IP élevé allant jusqu'à IP69K, elle est parfaite pour les environnements exigeants. Grâce à la certification UL Type Rating 4x, elle est également parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur. Sa robustesse face aux influences mécaniques est garantie par la certification IK IK08.

Signalisation classique
Colonnes de signaux modulaires - PSD-S et PSD-S 50

La colonne de signaux de 50 mm de diamètre vous permet de gagner de la place et d'être efficace lors du montage, tandis que la variante de 70 mm offre davantage de fonctions. Les deux sont mécaniquement modulaires, faciles à utiliser et offrent des signaux visuels et sonores. Les nombreux accessoires facilitent l'installation.

Vers les produits
Colonnes de signaux avec modules de 50 mm et 70 mm de diamètre
Colonnes de signaux de 50 mm de diamètre

Compacte et rentable avec un diamètre de 50 mm

La colonne de signaux à LED PSD-S 50 au meilleur prix est dotée d'un design industriel remarquable, et elle est parfaitement adaptée aux machines compactes. Grâce au concept de câblage innovant utilisé, vous pouvez disposer les différentes calottes dans l'ordre voulu.

  • Fiabilité dans les environnements industriels difficiles grâce à un indice de protection élevé
  • Montage rapide avec la fermeture à baïonnette
Colonnes de signaux de 70 mm de diamètre

Diversité et fonctionnalité avec un diamètre de 70 mm

Vous pouvez associer les éléments visuels et sonores des signaux des colonnes modulaires PSD-S avec une grande flexibilité, en fonction de vos besoins. La conception modulaire permet de rééquiper d'autres éléments ultérieurement. Les raccordements mécaniques et électriques des éléments de la colonne de signaux s'effectuent rapidement, avec la fermeture à baïonnette.

  • Grand choix d'éléments visuels et sonores
  • Pilotage par interface IO-Link
  • Fiabilité dans les environnements industriels difficiles grâce à un indice de protection élevé
  • Montage rapide avec la fermeture à baïonnette