La colonne de signaux est prévue pour signaler l'état des machines et des installations. Vous pouvez configurer individuellement les différents segments de la surface lumineuse en termes de couleur, de luminosité et d'effet lumineux. Vous pouvez intégrer la colonne de signaux dans différents réseaux via un IO-Link-Master. L'intégration du fichier de description de l'appareil IODD dans des outils logiciels, tels que le logiciel d'automatisation PLCnext Engineer, permet de configurer la colonne de signaux de manière centralisée. Des paramètres étendus et des données de diagnostic peuvent être lus et écrits de manière acyclique par l'API via des objets ISDU.
PSD-SC IOL S15 AE
-
Colonne de signaux
1801970
Colonne de signaux, 15 segments, IO-Link, avec sirène
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Appareil de signalisation |
Gamme de produits | PSD-SC |
MTTF | 32 Années |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 3 |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC ±20 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Généralités | |
Courant absorbé | typ. 620 mA |
Nombre de segments | 15 |
Type d'élément de signalisation | visuel |
acoustique | |
Type de signal acoustique | Ton constant |
Tonalité à impulsions | |
Tonalité changeante | |
Tonalité oscillante | |
Croissante | |
Décroissante | |
Type de signal optique | Flash (Fréquence configurable) |
Lumière permanente | |
Gyrophare | |
Flash | |
Double flash | |
Triple flash | |
Nombre de tonalités | 10 (préréglé) |
Volume | max. 105 db(A) (à 1 m de distance) |
Plage de volume | 80 db(A) ... 105 db(A) |
IO-Link | |
Nombre de ports | 1 |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Spécification | V1.1 |
Taux de transmission | 230,4 kbit/s (COM3) |
Temps de cycle | min. 6 ms |
Type de raccordement | Connecteur M12, 4 pôles |
Caractéristiques d'éclairage | |
Type de l'éclairage | LED |
Hauteur | 371 mm (joint inclus) |
Diamètre | 72,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
Couleur (Calotte) | blanc transparent |
Matériau () | Polycarbonate |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (IP) | IP66 |
IP69K | |
Indice de protection (IK) | IK08 (Degré de résistance aux chocs) |
Indice de protection (Type UL) | UL Type 4 |
UL Type 4X | |
UL Type 12 | |
UL Type 13 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C (Lorsque la température est > 50 °C, cela peut réduire considérablement la luminosité et la durée de vie de l'appareil) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Décharge électrostatique (ESD)CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±4 kV, décharge dans l'air +8 kV |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiquesCEI 61000-4-3 Critère AIntensité de champ : 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Intensité de champ : 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Transitoires électriques rapides (en salves)CEI 61000-4-4 Critère B, +2 kV | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (surge)CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV (symétrique) | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Grandeurs perturbatrices acheminéesCEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
Test des perturbations selon la norme EN CEI 61000-6-4 Classe A |
Type de montage | Montage au sol |
Montage sur tube |
Référence | 1801970 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRL112 |
Product key | DRL112 |
GTIN | 4067923425200 |
Poids par pièce (emballage compris) | 842 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 791 g |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371220 |
ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000232 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n° CAS: 12626-81-2) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Étrier de montage 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Matériaux de montage 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Matériaux de montage 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Matériaux de montage 2700158
-
PSD-S ME B-M - Matériaux de montage 2700164
-
PSD-S ME B-P - Matériaux de montage 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Étrier de montage 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697001
Avantages
Souplesse d'utilisation
Quatre modes de fonctionnement différents : mode colonne de signalisation, mode Autoscale, mode niveau de remplissage et mode individuel
Spécification IO-Link V1.1
Raccordement à un IO-Link-Master avec connecteur M12
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2