Commande à distance

Garder un œil en permanence sur les données de process

Garder un œil en permanence sur les données de process

Surveiller et contrôler les installations décentralisées de façon sûre et en fonction des événements ? C'est facile avec nos solutions de commande à distance.

Retour Blocs fonctionnels

Catégories

Rechercher dans Commande à distance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'intégration complète d'installations décentralisées avec des systèmes de commande à distance intelligents prend de plus en plus d'importance : avec le système d'automatisation ReSy+, Phoenix Contact vous propose une solution fiable.

Avantages

  • Envoyer facilement des signaux très éloignés sans recourir à un câble
  • Économiquement avantageux : connexions réseau jusqu'à 20 km d'éloignement via les câbles de commande à distance fournis
  • Compact : commander à distance et automatiser avec un appareil ReSy+
  • Flexible : avec des stations de commande à distance ultra-modulaires
  • Transmission de données de multiples manières : Ethernet, radio, GPRS, téléphonie fixe ou mobile, ou encore par la technologie sans fil industrielle

Paramétrer au lieu de programmer

Accès à distance aux machines et installations partout dans le monde  

Accès à distance partout dans le monde

Le système de commande à distance ReSy+ permet une surveillance basée sur les événements et peu onéreuse de vos installations décentralisées, ce en toute sécurité. Il fonctionne aussi bien via Ethernet que via des interfaces série.

De plus vous pouvez envoyer des données de process par Bluetooth, la technologie sans fil industrielle, la téléphonie fixe ou mobile, et Ethernet.

La bibliothèque ReSy+ comprend des exemples de programmes que vous pouvez directement utiliser. Ou bien réalisez vous-même votre propre solution à l'aide des modules fonctionnels fournis. Les avantages sont évidents : plus besoin de programmation, vous n'avez qu'à paramétrer. Un gain de temps et d'argent !

L'utilisation de différents protocoles comme le serveur ODP, la norme CEI 60870-5-101 et 104, vous permet de relier des stations de commandes à distance au poste de contrôle. Si aucune ligne louée n'est à disposition, les données sont transmises dans le réseau public de téléphonie, et ce via des connexions analogiques, numériques, de téléphonie mobile ou GPRS/EDGE/3G.

C'est votre application qui détermine la solution. Avec le système d'automatisation ReSy+ de Phoenix Contact, vous installez facilement et rapidement les différents itinéraires pour la commande à distance. De plus il est possible d'en ajouter à tout moment de façon flexible.

Bibliothèque de communication pour la commande à distance ReSy-SMS

Surveillance d'installations décentralisées par alarme SMS  

Bibliothèque de communication pour la commande à distance ReSy-SMS

La bibliothèque de communication pour commande à distance ReSySMS est moderne, flexible et économique. Elle vous permet d'envoyer des SMS par le réseau de téléphonie fixe ou mobile, ainsi que le fax, afin de surveiller les stations décentralisées.

Sélection d'exemples d'applications

  • Envoi d'un message comportant au maximum 160 caractères
  • Alarme de dysfonctionnement ou commande à distance d'installations décentralisées
  • Mise en place de nombreuses adresses de destination ou de groupes grâce à une mémoire personnalisable
  • Envoi de SMS de la commande vers un téléphone portable ou un fax
  • Envoi de SMS de commande à commande
  • En cas de non-confirmation après une période établie, envoi du message à une autre adresse de destination
  • Horodatage pour garantir la synchronisation avec l'heure
  • Exécution de la commande garantie par un système de confirmation
  • Envoi simultané de plusieurs messages
  • Fonctions de sécurité intégrées afin de garantir un accès exclusif du destinataire concerné

Gardez un œil sur toutes les stations extérieures avec ReSy-SMS de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer