PLCNEXT ENGINEER EDU LIC - Logiciel de programmation
1165889

Prépare aux exigences du CRA

Plateforme logicielle d'ingénierie pour les commandes d'automatisation de Phoenix Contact. PLCnext Engineer est conforme à la norme CEI 61131-3 et peut être téléchargé gratuitement. Il est possible d'ajouter des fonctions avec des modules complémentaires payants. Pour cela, ouvrez le configurateur de licences avec le bouton « Configurer ».

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Programmation sécurisée certifiée selon CEI 61508
Concept de sécurité avec les automates de la gamme PLCnext-Control
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Un seul logiciel pour toutes les tâches d'ingénierie
Besoin en formation et temps de travail réduits grâce à une interface utilisateur simplifiée
Gain de temps et de coûts grâce à une programmation globale dans une seule interface
Ingénierie flexible grâce à l'intégration de modules d'extension individuels dans la version de base gratuite
Simplification du processus d'ingénierie grâce à l'utilisation de modules d'automatisation et de la programmation orientée objet