Retour au sommaire

Technologie pour les connecteurs de puissance

Circuits imprimés pour courant fort

Trois technologies pour la fabrication de circuits imprimés avec chiffres de position  

Technologies de fabrication pour circuits imprimés

Votre capacité de charge s'élève jusqu'à 125 A ? Aucun problème avec les circuits imprimés pour courant fort et les composants de la gamme MINICONNEC.
La fabrication des circuits imprimés pour courant fort recourt à différentes technologies (voir illustration) :

1. Technique multicouche
2. Technique cuivre épais
3. Technique d'écriture au fil

Ces différentes technologies offrent de nouvelles possibilités pour la conception d’appareils :

  • Les modules et les fonctions indispensables peuvent être placés sur un seul circuit imprimé.
  • Il est possible d’éviter d'autres procédures de montage ainsi que le câblage supplémentaire coûteux des appareils.
  • Les appareils sont plus petits.

Capacité de charge

Courbe de derating sur l’exemple du connecteur mâle SPC 5  

Courbe de derating sur l’exemple du connecteur mâle SPC 5

La capacité de charge des conducteurs du circuit imprimé est un élément majeur concernant la sécurité et les performances de votre appareil. Afin d'éviter les dommages thermiques sur des éléments de l'appareil, il convient de tenir compte des facteurs suivants :

  • Température ambiante
  • Nombre de pôles
  • Section raccordable

Pour obtenir des renseignements sur la capacité de charge admissible des produits MINICONNEC, référez-vous aux courbes de base et aux diagrammes de derating de notre catalogue. Nous vous prions de tenir également compte dans ce contexte des fiches techniques de laboratoire des produits respectifs.


Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Technologie pour les connecteurs de puissance
Certification et homologation

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Navigateur de produits pour connecteurs et boîtiers électroniques

Navigateur de produits

Vue d'ensemble compacte des connecteurs et des boîtiers électroniques.

En savoir plus
Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques de Phoenix Contact

Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques

Découvrez nos nouveaux connecteurs pour la transmission des signaux, des données et de la puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Voir les nouveautés de 2020/2021