Câblage ultra-rapide avec connectique pré-équipée en façade et connecteurs de bus sur rail DIN
Les boîtiers électroniques multifonctions de la gamme ME-PLC sont parfaits pour les applications avec un grand espace de montage, et une technique de raccordement en façade. Ce système de boîtier offre une grande surface d'équipement des circuits imprimés et des connecteurs de bus sur rail DIN performants, pour une variété d'applications maximale.
Le système offre des possibilités de raccordement aisé grâce aux modules de connectique pivotants.
Combinez le boîtier électronique ME API avec deux modèles différents pour une flexibilité maximale. Les deux modèles sont fournis sous forme de kit d'équipement (c.-à-d. sans circuit imprimé et non montés). Cela permet d'intégrer facilement des conceptions de circuits imprimés personnalisées et adaptées à l'application. Vous obtenez ainsi la fonctionnalité nécessaire à votre application.
Les grandes dimensions et les versions universelles de flasque vous assurent beaucoup de place pour la conception de votre schéma d'implantation des circuits imprimés.
Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.
Les boîtiers multifonctions se caractérisent par une grande variabilité, et un maintien sécurisé sur le rail DIN. Ces boîtiers vous permettent ainsi de développer de nouveaux concepts d'appareils multifonctions. Vous bénéficiez d'une grande flexibilité de choix de la technique de raccordement, ainsi que d'un câblage convivial et rapide avec les raccordements en façade. Le connecteur de bus sur rail DIN permet de concevoir facilement des systèmes d'appareils modulaires.
Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.
Boîtier électronique
"$pageName" sur