Système modulaire de relais de sécurité

Système modulaire de relais de sécurité

La sécurité est aussi simple qu’un système modulaire

Le système de sécurité sur mesure convient parfaitement à vos fonctions de sécurité.

Retour Relais de sécurité

Catégories

Rechercher dans Système modulaire de relais de sécurité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La sécurité fonctionnelle sous forme de système modulaire : cela signifie que vous assemblez exactement votre système de sécurité en fonction de vos besoins. En association avec un relais de sécurité maître et le connecteur de bus sur rail DIN, c’est la solution flexible pour intégrer de façon personnalisée une sécurité fonctionnelle.

Avantages

  • Optimiser les appareils de sécurité car il faut uniquement un relais de sécurité maître pour différentes fonctions
  • Mise en service rapide et sécurisée, grâce à une détection automatique du type de fonctionnement
  • Possibilité de personnalisation avec les contacts de commutation extensibles
  • Pas de câblage transversal complexe, grâce au connecteur de bus sur rail DIN

Protection par fusible, modulaire et flexible, des machines

Système de relais de sécurité extensible  

Flexibilité de l’extension jusqu’à 42 contacts au maximum

Le système de sécurité est basé sur le relais de sécurité maître PSR-SDC4. Il vous permet de surveiller de façon fiable un arrêt d’urgence, des portes de protection ou une barrière lumineuse. À l’aide du connecteur de bus sur rail DIN, vous pouvez aligner jusqu’à dix relais de sécurité supplémentaires sur le relais maître. Plus besoin de configuration, car le relais maître détecte automatiquement les modes de fonctionnement.

Vous réalisez ainsi rapidement et d'une manière rentable un système de sécurité avec 42 contacts au maximum.

Les relais temporisés pour sécurité fonctionnelle disposent d’une temporisation de la mise au repos réglable de 0,3 à 30 secondes.

Interface pour sécurité fonctionnelle

Système de sécurité avec modules d’entrée PSR-SIM4  

Avec les modules d’entrées PSR-SIM4 : installer rapidement et facilement plus de contacts

Réalisez l'extension de votre système de sécurité selon vos besoins. Le module d’entrée PSR-SIM4 vous permet d’intégrer, sans câblage et sans configuration, huit entrées supplémentaires, p. ex. pour quatre portes de protection.

Sécurité fonctionnelle directement sur le terrain

Répartiteur pour capteurs PSR-SACB  

Idéal pour la sécurité fonctionnelle dans des environnements industriels extrêmes

Vous avez besoin d’un module d’entrée robuste, pour « aller chercher » vos signaux de sécurité directement sur le terrain ? Le répartiteur pour capteurs PSR-SACB est la solution idéale.

Vous pouvez raccorder p. ex. les modules compacts, avec les indices de protection IP65/67, à quatre contacteurs de portes de protection, avec un contact NF et un contact NO chacun.

Des DEL indiquent clairement l'état des contacts raccordés. Vous envoyez les signaux par les sorties Y1 à Y4.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/