Boîtiers modulaires ME-MAX

Boîtiers modulaires ME-MAX

Beaucoup d'espace en forme de disque flexible

Leur conception basée sur les fonctionnalités et leurs largeurs de 12,5 mm à 90 mm permettent aux boîtiers ME-MAX d'être la solution adaptée à votre système électronique.

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers modulaires ME-MAX

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Boîtiers électroniques ME-MAX à la fois modulaires, fonctionnels et orientés conception pour l'électronique industrielle : une technique de raccordement variable, un connecteur de bus et la modularité permettent une structure d'appareil fonctionnelle.

Avantages :

  • La structure modulaire des boîtiers permet des solutions électroniques variables
  • Des surfaces utiles optimales pour l'équipement des circuits imprimés, la commande et l'affichage
  • Des techniques de raccordement sur mesure pour la transmission de signaux, de données et de puissance (jusqu'à 42 A) avec des pas différents
  • Connecteurs transversaux sur rails DIN TBUS et connecteurs de puissance PCO pour la communication entre modules

Structure de boîtier modulaire

Structure de boîtier modulaire  

Flexibilité grâce à la conception modulaire

Le montage efficace d'un appareil est fortement influencé par le boîtier utilisé. C'est pourquoi les boîtiers ME-MAX permettent d'encliqueter facilement les éléments entre eux. En outre, les boîtiers ME-MAX peuvent être complétés facilement par des pièces centrales.

  • Montage d'appareil facile et rapide
  • Évolution modulaire de la largeur utile grâce à des pièces centrales

Technique de raccordement flexible

Technique de raccordement  

Technique de raccordement

La technique de raccordement que nous vous proposons avec plusieurs pas et un nombre de pôles divers, est déterminante pour un appareil peu encombrant. Vous pouvez ainsi p. ex. transférer des signaux de commande de quelques milliampères ou des tensions d'alimentation, de plusieurs centaines de volts. Cela signifie pour vous : une technique de raccordement adaptée à toutes les applications.

  • Technique de raccordement avec un pas de 3,5 à 7,5 mm pour des tensions jusqu'à 600 V selon UL
  • Blocs de jonction pour C.I. et techniques de raccordement enfichables, disponibles
  • Technologies Push-in et de vissage pour tous les types de blocs de jonction

Connecteurs de bus sur rails DIN

Connecteurs de bus sur rails DIN  

Connecteurs TBUS pour un contact de module facile

Le raccordement facile et sans erreur des modules entre eux sur le rail DIN est déterminant pour un système d'appareil moderne et innovateur.

  • Transmission série ou parallèle des données avec 5 pôles par rail DIN
  • Utilisation optimale de la surface du circuit imprimé grâce à l'adaptateur ME-TBUS
  • Répartition des courants élevés jusqu'à 42 A et 60 V DC entre les modules avec les connecteurs PCO

 

Affichages visuels des signaux

Fibres optiques  

Affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.

  • Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
  • Facile à monter sur le circuit imprimé grâce aux tenons à enfoncer
    Résistance DES

À propos des boîtiers modulaires de Phoenix Contact

Grâce aux boîtiers modulaires, vous protégez votre circuit imprimé et élaborez la solution d'équipement parfaite. En même temps, vous économisez de la place, du temps et de l'argent. Profitez du grand choix offert par notre gamme complète. Vous avez le choix entre différents boîtiers sécurisés, durables et de qualité supérieure pour vos appareils (semi-)compatibles avec l'environnement industriel. Nos boîtiers garantissent une occupation optimale de l'espace grâce à leurs formats et hauteurs variables.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


Système de boîtier modulaire ME-MAX

Système de boîtier en forme de disque flexible.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/frfr/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer