Modules universels

Modules universels

Affectation claire

Tous les points de connexion sont adaptés au transfert de connecteurs à grand nombre de pôles sur des fils uniques.

Retour Système de précâblage pour automates

Catégories

Rechercher dans Modules universels

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Une transmission fiable des signaux pour votre automatisation : les modules interface universels relient des connecteurs 1:1 aux blocs de jonction à vis, à ressort ou à raccordement Push-in - pour IDC/FLK, D-SUB, ELCO, rail DIN ou RJ45. Les câbles universels vous permettent d'effectuer un câblage rapide, sans risque d'inversion des pôles.

Avantages

  • Encombrement réduit, grâce au design compact
  • Possibilité de définir avec précision les modules, grâce aux repérages variés
  • Fonction de contrôle : également disponible avec indicateur d'état
  • Les modules universels font partie du système COMPLETE line

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes

Service