Systèmes d'installation

Systèmes dinstallation

Une distribution facile et rapide de l'énergie

Raccordement des câbles sûr en quelques étapes et sans outil spécial - avec les systèmes d'installation.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Systèmes d'installation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Raccordez les câbles rapidement, facilement et sans outil spécial : avec les systèmes d'installation IPD et QPD de Phoenix ​​Contact​. Suivant l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution de l'énergie ou le raccordement des appareils. Le raccordement autodénudant IDC Push-in pratique et rapide QUICKON vous permet d'économiser jusqu'à 80 % du temps de câblage.

Vos avantages

  • Jusqu'à 80  % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Câblage facile et rapide sans outil spécial
  • Conception souple de la répartition énergétique grâce aux variantes fixes et enfichables
  • Une fiabilité élevée grâce à un boîtier robuste avec indice de protection IP68/IP69K et résistance aux chocs IK07
  • Système électronique entièrement protégé, car les boîtiers n'ont pas besoin d'être ouverts pour le raccordement à l'alimentation

Traversées murales IPD avec raccordement Push-in

Câblage automatisé dans lappareil déclairage avec IPD

Câblage automatisé dans l'appareil d'éclairage avec IPD

Avec IPD (Installation Power ​Distribution​), vous disposez d'un raccordement d'appareil avec un indice de protection ​IP67​, qui fait face aux conditions difficiles, avec une connectique Push-in, sans connecteur. Le raccordement de la puissance permet du côté de l'appareil, l'emploi de robots de câblage, et du côté terrain, l'utilisation de câbles à 3 et 5 pôles jusqu'à 2,5 mm². IPD est basé sur des standards industriels courants, et est prédestiné pour l'utilisation à l'extérieur et en zone humide.

Système d'installation QPD à raccordement QUICKON

Système dinstallation OPD

Système d'installation OPD

La distribution d'énergie industrielle ne doit être ni fastidieuse, ni complexe. C'est ce que prouve le système d'installation robuste QPD IP68/69K pour des puissances jusqu'à 690  V /40  A. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés rapidement et facilement, sans dénudage, ni outil spécial. Vous pouvez choisir entre des raccordements fixes et enfichables, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles. Les raccordements des appareils se font également facilement, sans ouvrir l'appareil. Le système électronique sensible est ainsi protégé des influences extérieures.

Vue d'ensemble de la gamme QPD

Vue densemble de la gamme QPD  

Vue d'ensemble de la gamme QPD

(1) Traversées murales
Les traversées murales sont des presse-étoupes raccordables de l'extérieur. Leur utilisation permet d'éviter d'ouvrir les appareils pour le raccordement des câbles. La classe de protection spécifique du fabricant est ainsi garantie.

(2) Prolongateur de câble
Le prolongateur de câble permet de prolonger un câble ou de le réparer. Associé au connecteur, il peut être utilisé comme raccordement couplé, flexible.

(3) Connecteur
Ce connecteur avec contact de terre avancé à précoupure convient parfaitement pour un changement rapide d'appareils, dans le cadre de travaux de réparation ou d'installation avec des câbles prééquipés. Il dispose d'un détrompage contre les erreurs d'enfichage.

(4) Répartiteur en T
Le répartiteur compact en T vous permet d'installer très facilement une ligne en dérivation pour charges. 

(5) Répartiteur en H
Le répartiteur en H est une boîte de jonction compacte, robuste et à raccordement rapide. Les quatre raccordements sont reliés entre eux en parallèle, ce qui permet l'utilisation en tant que répartiteur en étoile.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


Installation électrique avec QPD

Le concept d'installation pour de grands systèmes industriels.


Système d'installation QPD

Confection simple et rapide

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer