Communication de bus de terrain

Communication de bus de terrain

Moderne et évolutif

Réseaux de bus de terrain éprouvés.

Retour Technique de communication industrielle

Catégories

  • Convertisseur et isolateur
    Convertisseur et isolateur

    Avec les convertisseurs, vous pouvez convertir différentes interfaces avec transparence du protocole vers d'autres standards.

  • Dispositifs d'extension et répéteurs
    Dispositifs dextension et répéteurs

    Les répéteurs et les dispositifs d'extension augmentent les performances du réseau et le nombre d'équipements.

  • Multiplexeur
    Multiplexeur

    Transmettez des signaux d'E/S entre des stations extérieures très éloignées

  • Passerelles
    Passerelles

    Pour le raccordement d'appareils d'automatisation dotés d'interfaces série, à un réseau Ethernet.

  • Technique d'installation
    Technique dinstallation

    La technique d'installation de Phoenix Contact comprend tous les câbles, connecteurs et outils nécessaires pour déployer des réseaux à bus de terrain adaptés aux exigences industrielles en fibre optique et en cuivre.

Rechercher dans Communication de bus de terrain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le grand nombre d'applications et les exigences spécifiques du secteur sont des défis que le bus de terrain doit affronter. Les facteurs d'influence, par exemple la charge CEM, les différences de potentiel, les grandes étendues, le nombre croissant d'équipements et les taux de données croissants, exigent un réseau à la fois puissant et flexible. Les dispositifs d'interface de Phoenix Contact vous permettent d'installer des réseaux robustes en cuivre et fibre optique. C'est ainsi que naissent des solutions de bus de terrain performantes et sans interférence, alimentant l'application en données de manière sûre et fiable.

Avantages

  • Tout en un : système de communication pour l'industrie utilisant cuivre et fibre optique
  • Disponibilité de l'installation maximale grâce aux réseaux robustes et ne présentant pas d'interférences
  • Valeurs de portée et de vitesse améliorées grâce aux interfaces de communication performantes pour des exigences élevées

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer