Boîtiers de terrain

Boîtiers électroniques avec protection IP

Boîtiers électroniques pour environnements difficiles

Les boîtiers électroniques avec protection IP sont la solution idéale pour une utilisation dans des applications de terrain.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

  • Supports d'écran DCS
    Supports DCS pour écrans fixes et mobiles

    Les supports d'écran DCS protègent les écrans fixes et mobiles dans les conditions d'environnement difficiles.

  • Boîtiers ECS pour l'extérieur
    Boîtiers ECS pour lextérieur

    Les boîtiers ECS pour l'extérieur protègent d'une manière fiable les composants électroniques de la poussière, de la saleté et de l'eau.

  • Boîtiers portatifs pour le terrain HC-ALU
    Boîtiers portatifs pour le terrain HC-ALU

    Avec leur profilé en aluminium très stable et leur indice de protection IP65, ces boîtiers portatifs pour le terrain de la gamme HC-ALU sauront vous séduire.

  • Boîtiers portatifs HCS
    Boîtiers portatifs HCS

    Les boîtiers portables HCS offrent une protection fiable aux composants électroniques, utilisés dans les dispositifs mobiles.

  • Boîtier universel UCS
    Boîtier universel UCS

    Parfaits pour les systèmes embarqués : les boîtiers universels UCS protègent les circuits imprimés au format standard.

  • Boîtier électronique pour applications Raspberry Pi
    Boîtier électronique pour applications Raspberry Pi

    Boîtier de terrain et boîtier électronique sur rail DIN pour ordinateurs Raspberry Pi à montage facile sur rail DIN, montage mural ou à l'extérieur.

Rechercher dans Boîtiers de terrain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que ce soit comme unité d'affichage fixe, terminal de commande portable ou système embarqué, les boîtiers de terrain de Phoenix Contact disposent d'un indice de protection élevé et sont parfaits pour toutes les applications liées à l'automatisation dans des bâtiments, l'industrie ou les process.

Avantages :

  • Applications variées grâce au système de boîtier modulaire
  • Indice de protection élevé jusqu'à IP69K pour une utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Une connectique pour C.I. éprouvée permet des solutions personnalisées selon l'application
  • Versions spécifiques aux clients pour des boîtiers au design unique

Supports d'écran DCS

Supports décran de la gamme DCS  

Supports d'écran de la gamme DCS

Les supports d'écran de la gamme DCS permettent d'intégrer les écrans TFT de différentes tailles et protègent ainsi les composants électroniques fixes ou mobiles contre les dommages mécaniques, mais aussi contre la poussière et les projections d'eau.

  • De nombreux accessoires pour des applications variées
  • Solutions de commande personnalisées pour écrans de 5,7 pouces à 15 pouces

Boîtiers ECS pour l'extérieur

Boîtiers de la gamme ECS pour lextérieur  

Boîtiers de la gamme ECS pour l'extérieur

Les boîtiers robustes pour l'extérieur de la gamme ECS sont la solution parfaite pour protéger les composants électroniques sensibles à la poussière, à la saleté et à l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

  • Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
  • Personnalisable selon la pratique, avec des raccordements standard sur la plaque avant
  • Indice de protection élevé jusqu'à IP69K
     

Boîtiers portatifs pour le terrain HC-ALU

Boîtiers portatifs pour le terrain de la gamme HC-ALU  

Boîtiers portatifs pour le terrain de la gamme HC-ALU

Les boîtiers portatifs pour le terrain de la gamme HC-ALU protègent les composants électroniques contre les projections d'eau, ainsi que contre les influences thermiques et mécaniques sur le terrain.

  • Profilé extrudé robuste en aluminium pour protection IP65
  • Design ergonomique pour un maniement aisé
  • Personnalisation selon les besoins spécifiques
  • Protection CEM avec caractéristiques de blindage performantes
     

Boîtiers portatifs HCS

Boîtiers portatifs de la gamme HCS  

Boîtiers portatifs de la gamme HCS

Les boîtiers portables ergonomiques de la gamme HCS sont parfaitement adaptés aux terminaux de commande mobiles.

  • Boîtier modulaire disponible dans différents formats
  • Des applications variées grâce à de nombreux accessoires
  • Design d'appareil unique grâce à la personnalisation

 

Boîtier universel UCS

Boîtiers universels de la gamme UCS  

Boîtiers universels de la gamme UCS

Les boîtiers universels de la gamme UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués, car ils protègent les circuits imprimés de format standard contre les influences extérieures de façon fiable.

  • Boîtier conçu de façon modulaire dans différents formats et fixations pour circuits imprimés
  • Adapté aux boîtiers électroniques de table, muraux et sur rail DIN grâce aux accessoires optionnels
  • Interfaces personnalisées pour des systèmes électroniques divers et variés

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer