Coupleurs pour appareil de terrain

Coupleurs pour appareil de terrain

Robustes jusque dans la zone 1

Retour Convertisseur et isolateur

Catégories

Rechercher dans Coupleurs pour appareil de terrain

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les coupleurs pour appareil de terrain de Phoenix Contact vous permettent d'étendre votre bus de terrain sur le terrain. Nous proposons une gamme de coupleurs spéciaux pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus. Il existe un coupleur d'appareils pour bus de terrain adapté à chacun de vos besoins, que ce soit une extension flexible avec des variantes modulaires, ou une densité de canaux maximale avec des appareils au format modulaire.

Avantages

  • Solutions évolutives pour toute application
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à un concept de raccordement unilatéral
  • Poids réduit, donc parfaitement adapté aux applications offshore
  • Tous les coupleurs pour appareil de terrain disposent d'une résistance de terminaison commutable

Coupleur modulaire pour appareil de terrain destiné à la zone 2

Coupleurs pour appareil de terrain dans larmoire électrique  

Coupleurs pour appareil de terrain dans l'armoire électrique

Les coupleurs modulaires pour appareil de terrain pour FOUNDATION Fieldbus comprennent trois appareils principaux : le module de ligne principale, les modules de couplage et, si besoin, un module de diagnostic. Le module de ligne principale constitue une nouvelle station de bus de terrain.

Les coupleurs pour appareil de terrain avec une ou deux sorties sont protégés contre les courts-circuits et protègent donc votre réseau. La tension d'alimentation pour le système modulaire est distribuée par un connecteur sur profilé, lequel est simplement encliqueté sur le rail.

Le module de diagnostic sur le terrain est disponible en deux versions. Une version utilise le connecteur modulaire sur profilé et permet donc de réaliser des économies en matière de câblage. Une autre version est équipée de bornes de raccordement auxquelles peuvent être raccordés des coupleurs pour appareil de terrain d'autres fabricants.

Pour des installations en zone 2, avec raccordement d'outils des zones 0, 1 et 2 dans le même boîtier, il existe des séparateurs FB-MODULAR permettant d'obtenir des écarts de câblage assurant une sécurité intrinsèque.

L'intégration au niveau de commande s'effectue via une communication H1 standard et la gestion des appareils à l'aide d'une DD (Device Description), du langage EDDL (Electronic Device Description Language) et d'un DTM (Device Type Manager).

Coupleurs pour appareil de terrain pour zone 2 avec 6, 8 et 12 canaux

Coupleurs pour appareil de terrain  

Coupleurs pour appareil de terrain

Les coupleurs multicanaux pour appareil de terrain pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus sont conçus pour des températures ambiantes comprises entre -50 et +90° C.

Ils sont très compacts et peuvent être raccordés d'un seul côté par le bas pour économiser encore plus de place. Vous gérez ainsi votre espace de la meilleure manière qui soit et obtenez une densité de canaux maximale dans votre boîtier de distribution.

Les coupleurs pour appareil de terrain sont marqués Foundation Fieldbus.

Coupleurs pour appareil de terrain pour zone 1 avec 8 ou 12 canaux

Barrière de bus de terrain  

Barrière de bus de terrain

Les coupleurs multicanaux pour appareil de terrain pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus sont également appelés « barrières de bus de terrain » en raison de leur homologation zone Ex 1.

Ils ont été testés pour des températures ambiantes entre -40 °C et +80 °C et sont donc adaptés à toutes les applications de processus. Ils sont légers, robustes et s'installent facilement et de manière compacte. Ils peuvent être raccordés d'un seul côté par le bas pour économiser encore plus de place.

Des commutations intelligentes minimisent le rebondissement de contact (bouncing) tout en assurant une qualité élevée du signal.

Les coupleurs pour appareil de terrain sont marqués Foundation Fieldbus.

Coffrets de distribution pour bus de terrain avec homologations complètes et coupleurs pour appareil de terrain préinstallés

Coffrets de distribution pour bus de terrain  

Coffrets de distribution pour bus de terrain

Nous proposons également une gamme de coffrets de distribution pour bus de terrain spécialement conçus pour les coupleurs pour appareil de terrain. Il est possible de les déployer dans le monde entier grâce aux homologations ATEX, CEIEx et UL Classe I, Division 2.

Les coffrets prééquipés sont disponibles dans deux modèles avec et sans parafoudre basse tension pour la ligne principale. Ils relient la ligne principale aux appareils de terrain.

  • Coffrets de distribution prêts à l'emploi en acier inox brossé 316L
  • Disponible avec 10 ou 16 ports
  • Montage rapide et simple via un coupleur pour appareil de terrain multicanal de zone 2
  • Encombrement réduit et poids faible

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer