Pour mesurer le courant, les transformateurs de courant PACT sont disponibles avec différents rapports de transfert, classes de précision et puissances assignées.
Les PACT-CT proposent une gamme complète de produits pour convertir des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A en courants secondaires de 1 A et 5 A. Environ 3 000 modèles sont à disposition sous forme de transformateurs à canon, enfichables et enrouleurs.
La nouvelle fixation rapide vous permet d'installer des transformateurs de courant PACT rapidement et en toute sécurité sur des barres d'alimentation.
Vous pouvez même monter le transformateur manuellement dans des espaces inaccessibles pour un tournevis.
"$pageName" sur