Liste de produits : surveillance à distance

Filtres

4 occurrences

Dispositif d'extension KVM - VL KVM EXTENDER - 2404770

Il est possible de transmettre les signaux du clavier, de la vidéo et de la souris jusqu'à une distance de 90 m de l'IPC.

Logiciel - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

Logiciel de téléexploitation du portail de réseaux. Permet l'affichage / la commande à distance de jusqu'à 16 PC Remote-Client connectés simultanément.

Logiciel - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

Logiciel de téléexploitation du portail de réseaux. Il permet l'affichage / la commande à distance depuis un PC Remote-Client.

Logiciel - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

Logiciel de téléexploitation du portail de réseaux. Permet l'affichage / la commande à distance de jusqu'à quatre PC Remote-Client connectés simultanément.

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer