Liste de produits : applications explosibles

Filtres

35 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositif de protection antisurtension - TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906824

Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement pour un circuit de signal bifilaire Ex-i sans potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.

Dispositif de protection antisurtension - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré, pour un circuit de signaux à 2 fils, à sécurité intrinsèque et indépendant du potentiel de terre, p. ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.

Dispositif de protection antisurtension - TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906825

Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement pour un circuit de signal Ex-i bifilaire avec potentiel de référence commun, par ex. Entrée/Sortie numérique.

Dispositif de protection antisurtension - TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906820

Parafoudre basse tension, avec indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement pour un circuit de signal Ex i bifilaire indépendant du potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART.

Dispositif de protection antisurtension - TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906821

Protection antisurtension avec indicateur d'état intégré et couteau de sectionnement pour un circuit de signal Ex i trifilaire à potentiel de référence commun.

Dispositif de protection antisurtension - TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - 1064665

Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré, pour un circuit de signaux à 3 fils, à sécurité intrinsèque et indépendant du potentiel de terre, compatible HART.

Pack Télécommunication - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

Kit de module pour la surveillance optique et la signalisation à distance indépendante du potentiel de terre des parafoudres juxtaposés de la gamme de produits TERMITRAB complete ou CLIXTRAB. Adapté aux profilés mis à la terre directement.

Connecteur de protection antisurtension - TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P - 2907831

Fiche de protection contre les surtensions avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signaux bifilaire à sécurité intrinsèque indépendant du potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC

Connecteur de protection antisurtension - TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P - 2907832

Fiche de protection contre les surtensions avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signal bifilaire à sécurité intrinsèque à potentiel de référence commun. Tension nominale : 24 V DC

Connecteur de protection antisurtension - TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - 1064663

Fiche parafoudre avec indicateur d'état intégré sur le module pour un circuit de signaux à 3 fils, à sécurité intrinsèque et indépendant du potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC

35 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98