TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Parafoudre
1635587

Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour circuit de signalisation Ex i à 3 fils. Destiné aux applications HF. Circuit de protection uniquement avec des éclateurs à gaz. Pour une utilisation dans des systèmes Ethernet à deux fils, avec blindage du câble (APL, 2-WISE), et dans le système de bus de terrain (par ex. PROFIBUS PA) selon le concept FISCO. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Conformité aux spécifications de l'application APL grâce à un circuit de protection optimisé
Intégration facile du blindage grâce à un troisième niveau du bloc de jonction sur le produit
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection