Homologation
Matériau
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 2,4 mm ... 2,7 mm , coloris: gris
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 3,4 mm ... 3,7 mm , coloris: gris
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm , coloris: gris
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 7,4 mm ... 7,7 mm , coloris: gris
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm , coloris: gris
Embout de câble, nombre de conducteurs: 4, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm , coloris: gris
Embout de câble, nombre de conducteurs: 4, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 5,4 mm ... 5,7 mm , coloris: gris
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 2 mm ... 3 mm , coloris: noir
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 3 mm ... 4 mm , coloris: noir
Embout de câble, nombre de conducteurs: 2, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 6 mm ... 7 mm , coloris: noir
"$pageName" sur