Homologation
Type de profilé
Type de raccordement
Largeur
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Nombre de connexions
Courant de référence
Tension de référence
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 58,9 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 58,9 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 67,8 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 67,8 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 76,9 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 76,9 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 58,9 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 58,9 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 67,8 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, longueur: 67,8 mm, largeur: 3,5 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur