Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, longueur: 76,4 mm, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, La somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.
L'intensité et la tension sont fonction du connecteur utilisé., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, nombre de connexions: 3, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, hauteur: 39,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, longueur: 82,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, type de raccordement: Raccordement rapide, section : 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur