Homologation
Matériau
Diamètre du câble
Longueur filetage de raccordement
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 11,1 mm ... 20 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 11,1 mm ... 20 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 17 mm ... 26,3 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 17 mm ... 26,3 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 23,5 mm ... 32,2 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 23,5 mm ... 32,2 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 35,6 mm ... 44,1 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: Acier inoxydable 316L, application: Ex, diamètre extérieur du câble 35,6 mm ... 44,1 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté
"$pageName" sur