Liste de produits : panneaux passe-câbles

Filtres

15 occurrences

Plaques passe-câble - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm, diamètre extérieur du câble: 3x 3 mm ... 6 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 18,5 mm, diamètre extérieur du câble: 26x 3 mm ... 6 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 10, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm, diamètre extérieur du câble: 6x 2 mm ... 8 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm , coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 13x 10 mm ... 14 mm , coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 13x 10 mm ... 14 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 37, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm , coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 37, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm , coloris: noir

Plaque-support - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Plaque-support, avec joint, pour CES Multigates, avec 1 ouverture, vis de fixation incluses

15 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer