Mémoire de données
Homologation
Mémoire de travail
Box PC (BPC) industriel conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, indice de protection IP30, sans ventilateur, équipé d'un processeur Intel Atom® E3845 avec jusqu'à 4 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD.
Box PC (BPC) industriel Valueline® conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, indice de protection IP30, sans ventilateur, et processeur Intel® Celeron® N2930. Jusqu'à 8 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.
Box PC (BPC) industriel conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, indice de protection IP30, sans ventilateur, équipé d'un processeur Intel® Core™ i3-4010U. Jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.
Box PC (BPC) industriel Valueline® conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, indice de protection IP30, sans ventilateur, équipé d'un processeur Intel® Core™ i5-4300U avec jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.
Box PC (BPC) industriel Valueline® conforme à ATEX/IECEx et référencé UL, à indice de protection IP30, amplificateur de convection intégralement scellé et processeur Intel® Core™ i7-6822EQ. Jusqu'à 16 Go de RAM. Options disponibles pour mémoire de masse aux formats HDD et SSD. Logement unique pour PCI ou PCIe disponible en option.
"$pageName" sur