Le nouveau connecteur haut débit permet pour la première fois une transmission de données jusqu'à 28 Gbit/s. Ce saut de performance est désormais une réalité grâce à une architecture intelligente des composants et à une fabrication axée sur la qualité. Des matériaux et des surfaces de contact de haute qualité sont utilisés à cet effet. Tout en respectant les normes établies du marché, les clients ont désormais accès à de toutes nouvelles possibilités de design.
Barrette SMD pré-connectorisée, courant de référence: 1,4 A, longueur de câble: Indication au choix (0,05 ... 0,95 m), Coloris: gris, Type de câble:Câble plat, Câble plat. Vous trouverez des échantillons préconfectionnés à l'onglet « Accessoires ».